Misure dell'apertura nel pannello
In base alle dimensioni dell'apertura del pannello, aprire un foro di montaggio sul pannello.
Nome del modello |
A |
B |
C |
---|---|---|---|
HMIGK2310 |
209±0,4 mm (8,23±0,01 in) |
243±0,4 mm (9,57±0,01 in) |
Fermagli a molla (Posizione 1): 1,5...4 mm (0,06...0,16 in). Fermagli a molla (Posizione 2): 4...6 mm (0,16...0,24 in). NOTA: Per le posizioni,far riferimento alla Procedura di installazione. |
HMIGK5310 |
285±0,4 mm (11,22±0,01 in) |
309±0,4 mm (12,17±0,01 in) |