Specifiche ambientali

 

 

HMIGTO2310 / HMIGTO2315

HMIGTO2300

Ambiente fisico

Temperatura aria circostante

0...55 °C (32 °F...131 °F)

0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Temperatura di magazzinaggio

-20...60 °C (-4...140 °F)

Umidità dell'aria circostante e di magazzinaggio

10...90 - % RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore)

Polvere

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi)

Grado di inquinamento

Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2

Gas corrosivi

Privo di gas corrosivi

Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento)

800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore)

Ambiente meccanico

Resistenza alle vibrazioni

conforme a IEC/EN 61131-2

5 - 9 Hz con ampiezza singola da 3,5 mm (0,14 in.)

9 - 150 Hz accelerazione fissa: 9.8 m/s2

Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (100 minuti circa)

Resistenza agli urti

conforme a IEC/EN 61131-2

147 m/s2 direzioni X, Y, Z per 3 volte

Ambiente elettrico

Immunità al rumore

Tensione rumore: 1.000 Vp-p

Ampiezza impulso: 1 μs

Tempo di salita: 1 ns

Immunità alle scariche elettrostatiche

Metodo di scarica contatto: 6 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3)

Requisiti di qualità dell'aria

Non utilizzare né conservare l'unità in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche.

oProdotti chimici corrosivi: acidi, alcalini, liquidi contenenti sale.

oProdotti chimici infiammabili: solventi organici.

Caution_Color.gifATTENZIONE

ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE

Stare attenti a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell’alloggiamento del pannello.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.