Trasmissione asincrona |
RS-232C |
Lunghezza dati |
7 bit o 8 bit |
Bit di stop |
1 bit o 2 bit |
Parità |
Nessuna, pari o dispari |
Velocità di trasmissione dati |
2.400 - 115.200 bps |
Connettore |
D-Sub a 9 pin (spina) |
Trasmissione asincrona |
RS-485 |
Lunghezza dati |
7 bit o 8 bit |
Bit di stop |
1 bit o 2 bit |
Parità |
Nessuna, pari o dispari |
Velocità di trasmissione dati |
2.400 - 115.200 bps, 187.500 bps (MPI) |
Connettore |
Jack modulare (RJ45) |
|
Interfaccia USB (tipo A) |
Interfaccia USB (mini-B) |
---|---|---|
Connettore |
USB 2.0 (Tipo A) x 1 |
USB 2.0 (mini-B) x 1 |
Tensione di alimentazione |
5 Vcc ±5% |
- |
Corrente massima erogata |
500 mA |
- |
Distanza massima di trasmissione |
5 m (16.4 ft) |
Ethernet (LAN) |
IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX |
Connettore |
Jack modulare (RJ45) x 1 |
Slot SD Card x 1 (SD/SDHC Card da 32 GB massimo)