Si può installare l'unità di isolamento sul retro del Box Module o sul pannello di installazione. Per maggiori informazioni su come fissare l'unità di isolamento sul pannello di installazione, vedere la Guida di installazione del prodotto.
NOTA: Se la staffa di fissaggio è installata, non è possibile montare l’unità di isolamento.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Controllare la posizione dei fori delle due viti sul fronte del Box Module.
1 Foto per vite |
2 |
Installare una delle due viti di fissaggio contenute nell'unità di isolamento del Box Module. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).
1 Vite di fissaggio A Box Module |
3 |
Attaccare l'unità di isolamento al Box Module.
2 Unità di isolamento A Box Module |
4 |
Far scorrere l'unità di isolamento nella direzione delle frecce, in modo che l'unità di isolamento venga agganciata dalle viti, come al passo 2.
A Box Module |
5 |
Assicurare l'unità di isolamento al suo posto con l'altra vite di fissaggio. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).
A Box Module |
NOTA:
oAttaccare l'unità di isolamento su una superficie stabile. Non lasciare l'unità di isolamento appesa alla sua corda.
oAttenzione al posizionamento del cavo La sovrapposizione dei cavi potrebbe generare disturbi.
oNel fissare l'unità di isolamento sul Box Module, fare attenzione alla posizione di attacco.
oVedere l'illustrazione seguente come installazione raccomandata.