Questo prodotto è conforme ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica secondo la norma IEC 61800-3, se le misure descritte in questo manuale vengono messe in atto durante l'installazione.
Segnali disturbati possono provocare reazioni impreviste dell'azionamento e di altre apparecchiature circostanti.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Tali tipi di dispositivi non devono essere utilizzati su una rete pubblica a bassa tensione che alimenta le utenze domestiche. Può verificarsi interferenza da radio frequenza se utilizzati in tale rete.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Il prerequisito per la conformità con i valori limite specificati è un layout CEM compatibile. A seconda dell'applicazione è possibile migliorare i valori legati alla CEM adottando i seguenti provvedimenti:
|
Misure CEM |
Target |
|---|---|
|
I dispositivi devono essere montati su una superficie conduttiva. Utilizzare sottopiastre galvanizzate o con placcatura al cromo, collegare parti metalliche tra ampie aree di superficie, rimuovere la vernice dalle superfici di contatto. |
Buona conduttività per contatto area superficie. |
|
Collegare a massa armadio di controllo (alloggiamento), sportello e sottopiastre con fascette o cavi di messa a terra con sezione da 10 mm2 (AWG 6). |
Ridurre le emissioni. |
|
Integrare ai dispositivi sezionatori come contattori, relè o valvole magnetiche combinazioni di eliminazione delle interferenze o dispositivi di estinzione scintille (ad esempio, diodi, varistori, elementi RC). |
Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco. |
|
Inserire separatamente i componenti di alimentazione e controllo. |
Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco. |
|
Misure CEM |
Target |
|---|---|
|
Collegare le schermature dei cavi in modo piatto e utilizzare nastri e fascette per cavi di massa. |
Ridurre le emissioni. |
|
Collegare a massa le schermature dei conduttori di segnale digitale su una superficie piuttosto estesa su entrambi i lati oppure attraverso corpi di connettori conduttivi. |
Ridurre le interferenze sui cavi di segnale, ridurre le emissioni. |
|
Collegare a terra la schermatura dei cavi di segnale analogico direttamente sul dispositivo (ingresso di segnale), isolare la schermatura all'altra estremità del cavo o collegare a terra tramite condensatore, ad esempio da 10 nF. |
Ridurre i circuiti di messa a terra da interferenze a bassa frequenza. |
|
Misure CEM |
Target |
|---|---|
|
Non instradare fili di segnale e cavi del bus di campo in una singola canalina insieme con linee di tensione CC e CA di oltre 60 V. (I cavi del bus di campo, le linee di segnale e le linee analogiche possono stare nella stessa canalina). Raccomandazione: utilizzare canaline separate distanti almeno 20 cm (7.84 in). |
Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco. |
|
Il cavo deve risultare quanto più corto possibile. Non montare doppini superflui, contenere la distanza del cavo posato tra il punto centrale di terra nell'armadio elettrico e l'attacco a terra esterno. |
Ridurre gli accoppiamenti di disturbo capacitivi e induttivi. |
|
Utilizzare conduttori di collegamento equipotenziale (fili a trefoli di pari potenziale in tutte le ubicazioni di messa a terra collegate a un piano di massa equipotenziale) nei casi seguenti: installazioni su aree ampie, tensioni di alimentazione diverse e installazione tra più edifici. |
Riduzione della corrente sulla schermatura del cavo, riduzione delle emissioni. |
|
Utilizzare conduttore equipotenziale con fili a trefoli. |
Scarica delle correnti di interferenza ad alta frequenza. |
|
Se il motore e la macchina non sono uniti con collegamento conduttore, ad esempio con una flangia isolata o collegamenti non piatti, il motore deve essere messo a terra con un nastro di massa o un cavetto di terra. La sezione del conduttore deve essere di almeno 10 mm2 (AWG 6). |
Riduzione delle emissioni, aumento dell'immunità. |
|
Utilizzare un doppino intrecciato per i segnali 24 Vcc. |
Ridurre le interferenze sui cavi di segnale, ridurre le emissioni. |
|
Misure CEM |
Target |
|---|---|
|
Collegare il prodotto a una rete elettrica con punto di neutro a terra. |
Permettere il funzionamento del filtro di rete. |
|
Utilizzare uno scaricatore in caso di rischio di sovratensione. |
Riduzione del rischio di danni causati da sovratensioni. |
Da una prospettiva CEM, i cavi di alimentazione del motore e i cavi dell'encoder sono importanti. Utilizzare solo cavi preconfigurati, oppure cavi con le proprietà prescritte e conformi alle seguenti misure CEM.
|
Misure CEM |
Target |
|---|---|
|
Non montare elementi di comando nel cavo motore o nel cavo encoder. |
Riduzione degli accoppiamenti di disturbo. |
|
Instradare il cavo del motore con una distanza di almeno 20 cm (7.84 in) dai cavi di segnale o inserire piastre di schermatura tra il cavo di alimentazione del motore e il cavo di segnale. |
Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco. |
|
Per cablaggi che si avvicinano alla specifica di distanza massima (75 m/ 246.06 ft.), utilizzare cavi di collegamento equipotenziali. |
Ridurre la corrente sulla schermatura del cavo. |
|
Instradare i cavi di alimentazione del motore e i cavi dell'encoder senza punti di separazione(1). |
Riduzione delle emissioni. |
|
(1) Se si deve tagliare un cavo ai fini dell'installazione, i cavi devono essere collegati al punto di separazione mediante connessioni di schermatura e alloggiamento metallico. |
|
In base alla rispettiva applicazione, le misure seguenti possono consentire di ottenere un layout CEM compatibile:
|
Misure CEM |
Target |
|---|---|
|
Connessione a monte del reattore di linea di rete (induttanza) |
Riduzione delle oscillazioni armoniche di rete, estensione della durata del prodotto. |
|
Connessione a monte dei filtri di rete esterni |
Miglioramento dei valori limite di CEM. |
|
Speciale layout appropriato per CEM, ad esempio, in un armadio di controllo integrato con attenuazione di 15 dB delle interferenze emesse |
Miglioramento dei valori limite di CEM. |