|
Designazione |
Parametro |
Valore |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Configurazione del prodotto |
Nome elemento |
LXM62DU60C LXM62DU60E LXM62DU60G |
LXM62DD15C LXM62DD15E LXM62DD15G |
LXM62DD27C LXM62DD27E LXM62DD27G |
LXM62DD45C LXM62DD45E LXM62DD45G |
LXM62DC13C LXM62DC13E LXM62DC13G |
|
Alimentazione |
Tensione di controllo (senza freno d'arresto) Assorbimento max |
24 Vcc (-20...+25%) |
||||
|
1,1 A |
1,1 A |
1,1 A |
1,1 A |
1,5 A |
||
|
Tensione di controllo (con freno d'arresto) Assorbimento max |
24 Vcc (0...+6%) |
|||||
|
2,5 A |
2,5 A |
2,5 A |
3,5 A |
3,9 A |
||
|
Tensione bus DC |
250...700 Vcc |
|||||
|
Corrente continuativa bus DC |
1,8 A |
4,6 A |
8,2 A |
18,3 A |
45,7 A |
|
|
Corrente di picco bus DC |
5,5 A |
13,7 A |
24,7 A |
41,1 A |
119,0 A |
|
|
Capacità bus DC |
110 µF |
110 µF |
110 µF |
220 µF |
250 µF |
|
|
Sovratensione |
900 Vcc |
|||||
|
Connessione motore |
Corrente nominale (4 kHz) |
|||||
|
2,0 Aeff |
5,0 Aeff |
9,0 Aeff |
20,0 Aeff |
50,0 Aeff |
|
|
1,4 Aeff |
3,5 Aeff |
6,3 Aeff |
13,7 Aeff |
35,0 Aeff |
|
|
Corrente di picco 10 s (4 kHz) a 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
45,0 Aeff |
130,0 Aeff (HW Rev. 02) |
|
|
Potenza di uscita continua (4 kHz, 400 V tensione di rete) |
||||||
|
0,95 kW |
2,4 kW |
4,3 kW |
9,6 kW |
24,7 kW |
|
|
Protezione da sovraccarico |
Sì |
|||||
|
Protezione da cortocircuito |
Sì, IEC 60364-4-41/AMD1:-, Clausola 411 |
|||||
|
Campo tensione di uscita |
3 Vca~ 0...480 Vca |
|||||
|
Campo frequenza di uscita |
0...599 Hz |
|||||
|
Connessione motore |
Corrente nominale (8 kHz) |
|||||
|
2,0 Aeff |
5,0 Aeff |
7,0 Aeff |
15,0 Aeff |
50,0 Aeff |
|
|
1,4 Aeff |
3,5 Aeff |
5,0 Aeff |
8,9 Aeff |
30,0 Aeff |
|
|
Corrente di picco 10 s (8 kHz) a 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
45,0 Aeff |
100,0 Aeff (HW Rev. 02) |
|
|
Potenza di uscita continua (8 kHz, 400 V tensione di rete) |
||||||
|
0,95 kW |
2,4 kW |
3,4 kW |
7,2 kW |
24,7 kW |
|
|
Protezione da sovraccarico |
Sì |
|||||
|
Protezione da cortocircuito |
Sì, IEC 60364-4-41/AMD1:-, Clausola 411 |
|||||
|
Campo tensione di uscita |
3 Vca~ 0...480 Vca |
|||||
|
Campo frequenza di uscita |
0...599 Hz |
|||||
|
Connessione motore |
Corrente nominale (16 kHz) |
|||||
|
1,2 Aeff |
3,5 Aeff |
4,0 Aeff |
8,0 Aeff |
30,0 Aeff |
|
|
0,8 Aeff |
2,6 Aeff |
2,9 Aeff |
4,9 Aeff |
20,0 Aeff |
|
|
Corrente di picco 10 s (16 kHz) a 55 °C (140 °F) |
6,0 Aeff |
15,0 Aeff |
27,0 Aeff |
45,0 Aeff |
60,0 Aeff (HW Rev. 02) |
|
|
Potenza di uscita continua (16 kHz, 400 V tensione di rete) |
||||||
|
0,6 kW |
1,7 kW |
2,0 kW |
3,8 kW |
16,8 kW |
|
|
Protezione da sovraccarico |
Sì |
|||||
|
Protezione da cortocircuito |
Sì, IEC 60364-4-41/AMD1:-, Clausola 411 |
|||||
|
Campo tensione di uscita |
3 Vca~ 0...480 Vca |
|||||
|
Campo frequenza di uscita |
0...599 Hz |
|||||
|
Connessione motore |
Lunghezza massima del cavo motore |
75 m (246.06 ft) |
||||
|
Perdita di potenza |
Alimentazione componenti elettronici |
18 W |
||||
|
Perdita di potenza dipendente dalla corrente |
Stadio finale (4 kHz) |
6,6 W/A |
||||
|
Stadio finale (8 kHz) |
8,5 W/A |
|||||
|
Stadio finale (16 kHz) |
14,9 W/A |
|||||
|
Interfaccia |
Sercos |
Integrata |
||||
|
Interfaccia encoder CN7/CN9 |
Alimentazione |
10 Vcc (-10...+10%), max 150 mA, protezione da cortocircuito |
||||
|
Ingresso analogico differenziale (segnale seno e coseno) |
Tensione di ingresso: 0,8...1,1 VPP |
|||||
|
Offset: 2,5 Vcc (-10...+10%) |
||||||
|
Resistenza di terminazione: 130 Ω |
||||||
|
Periodi SinCos per secondo
|
||||||
|
Frequenza di taglio: max 100.000 periodi SinCos / secondi (max 100 kHz) |
||||||
|
Comunicazione |
Interfaccia RS-485 |
|||||
|
Ingressi/uscite digitali |
Alimentazione DIO |
Tensione UDIO: 24 Vcc (-20...+25%) |
||||
|
Assorbimento max: 1,2 A |
||||||
|
Ingressi digitali A_DI3, A_DI4 |
Ingressi con livello di commutazione tipo 1 in base a EN 61131-2 |
|||||
|
Livello basso: -3...5 Vcc |
||||||
|
Livello alto: 15...30 Vcc |
||||||
|
Ingressi normali costante tempo di filtro: 1 ms/5 ms (configurabile) |
||||||
|
Ingressi digitali o ingressi Touchprobe A_DI1, A_DI2 |
Ingressi con livello di commutazione tipo 1 in base a EN 61131-2 |
|||||
|
Livello basso: -3...5 Vcc |
||||||
|
Livello alto: 15...30 Vcc |
||||||
|
Ingressi normali costante tempo di filtro: 1 ms/5 ms (configurabile) |
||||||
|
Costante tempo di filtro per ingressi Touchprobe: 100 µs |
||||||
|
Ingressi digitali o uscite digitali A_DI5, A_DI6 |
Ingressi/uscite (bidirezionali) con livello di commutazione tipo 1 in base a EN 61131-2 |
|||||
|
Ingressi: Livello basso: -3...5 Vcc Livello alto: 15...30 Vcc Ingressi normali costante tempo di filtro: 1 ms/5 ms (configurabile) |
||||||
|
Uscite: Alto livello: (UDIO - 3 V) < Uout < UDIO Corrente di uscita massima per uscita: 500 mA resistiva |
||||||
|
Inverter Enable |
Assorbimento max |
30 mA |
||||
|
Ingressi |
Numero: 1 |
|||||
|
STO attiva: -3 V ≤ UIE ≤ 5 V |
||||||
|
Stadio finale attivo: 18 V ≤ UIE ≤ 30 V |
||||||
|
Tempo inattività max 500 µs a UIE > 20 V e attivazione dinamica |
||||||
|
Frequenza di commutazione massima del segnale di ingresso: max 1 Hz |
||||||
|
Differenza di potenziale max tra IE- e PE |
15 V |
|||||
|
Ventilazione |
- |
Ventola interna |
||||
|
Livello di radiointerferenza |
- |
C3 (C2 con misure di filtro ulteriori) |
||||
|
Classe di protezione |
Classe |
I (IEC 61800-5-1) |
||||
|
Categoria di sovratensione |
- |
III (IEC 61800-5-1) |
||||
|
Grado d'inquinamento |
- |
2 (IEC 61800-5-1) |
||||
|
Freno motore |
Tensione di uscita |
Tensione di controllo meno 0,8 Vcc |
||||
|
Corrente di uscita |
1,2 A (max) |
2,2 A (max) |
||||
|
Induttanza |
1,0 H (max) |
1,5 H (max) |
||||
|
Energia induttiva carico |
1,2 J (max) |
4,5 J (max) |
||||
|
Protezione da sovraccarico |
Sì |
|||||
|
Protezione da cortocircuito |
Sì |
|||||
|
Temperatura motore |
Ingresso sensore |
PTC, KTY |
||||
|
Senza sensore |
Temperatura encoder con modello termico. Nessun mantenimento di memoria termica dopo il reset del dispositivo. |
|||||
|
Sensore temperatura motore |
- |
Tensione massima: 5 V Corrente massima: 2,5 mA |
||||
|
Massa |
Massa (senza imballaggio) |
3 kg (6.6 lbs) |
6,8 kg (14.9 lbs) |
|||
|
Massa (con imballaggio) |
3,91 kg (8.62 lbs) |
7,8 kg (17.2 lbs) |
||||
|
NOTA:
|
||||||