Utilizzare nell'applicazione solo dispositivi approvati da Schneider Electric e in particolare cavi preconfezionati Schneider Electric qualora e quando possibile.
Per ulteriori informazioni, consultare Caratteristiche dei cavi.
Utilizzare un cacciavite o indicatore di coppia appropriato per serrare le connessioni.
Per ulteriori informazioni sulle coppie di serraggio e le sezioni dei cavi, consultare Collegamenti di alimentazione elettrica.
Durante l'esecuzione dei cablaggi, osservare e implementare i seguenti punti:
Rispettare la sezione minima dei cavi richiesta per la capacità di carico dell'apparecchiatura collegata.
Verificare l'integrità delle schermature dei cavi per garantire la continuità con la terra.
Accertarsi che vi sia un collegamento equipotenziale corretto alla terra per tutte le apparecchiature interconnesse.
Garantire il collegamento dei motori alla messa a terra della macchina.
Eliminare eventuali loop di terra.
Non scollegare i morsetti di collegamento dei cavi con il sistema sotto tensione.
Accertarsi che tutti i collegamenti di terra siano realizzati con una superficie di contatto sufficiente.
Non invertire le fasi del motore.
Non invertire i collegamenti dell'encoder.
Non invertire i circuiti di arresto di emergenza. Questa precauzione deve essere osservata specialmente quando si utilizzano due circuiti di sicurezza diversi per l'asse A e l'asse B dei Lexium 62 Double Drive.
Se, ad esempio, due conduttori paralleli sembrano provenire da un punto, non è possibile stendere solo un conduttore e quindi creare la diramazione in seguito. Se è stato cablato in questo modo, si possono verificare circuiti induttivi (emettitori di interferenze e antenne) oltre a scorrimenti di potenziale di disturbo.
| PERICOLO | |
|---|---|