Leggere attentamente il materiale contenuto nel presente manuale prima di lavorare sul Lexium 62 Drive System per la prima volta. Fare particolare attenzione al capitolo Informazioni specifiche sulla sicurezza. Solo il personale in grado di rispettare i criteri descritti in Qualifica del personale può lavorare con il Lexium 62 Drive System.
Una copia del presente manuale deve essere disponibile per il personale che opera sul Lexium 62 Drive System.
Il presente manuale consente di utilizzare le capacità del Lexium 62 Drive System in modo corretto e sicuro.
Seguire le istruzioni del presente manuale per:
Ridurre i rischi
Ridurre i costi di riparazione e i tempi di inattività del Lexium 62 Drive System
Aumentare la vita utile del Lexium 62 Drive System
Aumentare l'affidabilità del Lexium 62 Drive System
Il presente documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxureTM Machine Expert V2.0.
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature descritte in questo documento sono consultabili anche online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.
Le caratteristiche descritte in questo manuale dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il manuale e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.
Per informazioni circa le norme ambientali e la conformità dei prodotti (RoHS, REACH, PEP, EOLI, e così via), visitare www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.
|
Titolo documento |
Codice |
|---|---|
|
EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione |
|
|
LXM62LT00A01000 Lexium 62 DC Link Terminal, Scheda di istruzioni |
|
|
SH3 Servo Motore - Guida utente |
|
|
MH3 Servo Motore - Manuale del motore |
|
|
BMP Motore sincrono - Manuale del motore |
I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti in questo manuale o che compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano in genere dai termini o dalle definizioni degli standard internazionali.
Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale, questi includono anche espressioni come sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, anomalia, reset anomalie, malfunzionamento, guasto, errore, messaggio di errore, pericoloso, ecc.
Tra gli altri, questi standard includono:
|
Standard |
Descrizione |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
Controller programmabili, parte 2: Requisiti e test delle apparecchiature. |
|
ISO 13849-1:2015 |
Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza Principi generali per la progettazione. |
|
EN 61496-1:2013 |
Sicurezza del macchinario – Apparecchiature elettrosensibili di protezione Parte 1: Requisiti generali e test |
|
ISO 12100:2010 |
Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi |
|
EN 60204-1:2006 |
Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche dei macchinari - Parte 1: Requisiti generali |
|
ISO 14119:2013 |
Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni - Principi di progettazione e selezione |
|
ISO 13850:2015 |
Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione |
|
IEC 62061:2015 |
Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza |
|
IEC 61508-1:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti generali |
|
IEC 61508-2:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza – Requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza |
|
IEC 61508-3:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti software |
|
IEC 61784-3:2016 |
Reti di comunicazione industriale - Profili - Parte 3: bus di campo di sicurezza funzionale - Regole generali e definizioni del profilo. |
|
2006/42/EC |
Direttiva macchine |
|
2014/30/EU |
Direttiva compatibilità elettromagnetica |
|
2014/35/EU |
Direttiva bassa tensione |
I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in quanto provenienti da altri standard, quali:
|
Standard |
Descrizione |
|---|---|
|
Serie IEC 60034 |
Macchine elettriche rotative |
|
Serie IEC 61800 |
Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile |
|
Serie IEC 61158 |
Comunicazioni dati digitali per misure e controlli – Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali |
Infine, l'espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.