1 Cavi encoder
2 Morsetto di messa a terra
3 Schermatura intrecciata del cavo
4 Cavi motore
5 Bullone sulla piastra di schermatura
6 Sistema antistrappo con fascette fermacavi
7 Bullone sul modulo di azionamento
(1) Sporgenza schermatura intrecciata (almeno 5 mm/0.2 in)
Per montare la piastra di schermatura e fissare il cavo del motore/encoder, procedere come indicato di seguito:
Step |
Azione |
---|---|
1 |
Allentare e rimuovere i dadi M5 sui bulloni (7). |
2 |
Fissare la piastra di schermatura sul lato inferiore del modulo di azionamento, in modo che i bulloni (7) siano nei fori corrispondenti della schermatura. |
3 |
Serrare i bulloni (7) sulla piastra di schermatura con i dadi M5 (coppia di serraggio: 2,5 N m / 22 lbf in). |
4 |
Collegare il cavo di alimentazione del motore (4) alla piastra di schermatura in modo che l'estremità della guaina del cavo sia nel campo del bullone (5). |
5 |
Posizionare entrambi i morsetti di terra (2) sulla guaina del cavo in modo che i bulloni (5) si trovino nei fori dei morsetti di terra.
|
6 |
Fissare senza stringere il cavo di alimentazione del motore con entrambi i dadi M8 sopra i due morsetti di terra (2). Risultato: il cavo di alimentazione del motore si può ancora spostare sotto i morsetti di terra. |
7 |
Posizionare infine il cavo di alimentazione del motore, in modo che la guaina del cavo presenti una sporgenza F sul morsetto di terra (2) di almeno 5 mm (0.2 in.) e la schermatura intrecciata del cavo (3) sia posizionata sotto il primo morsetto di terra (2). |
8 |
Serrare il cavo di alimentazione del motore con entrambi i dadi M8 sui due morsetti di terra (2) (coppia di serraggio: 6 N m / 53.10 lbf in). |
9 |
Collegare il cavo dell'encoder (1) alla piastra di schermatura e utilizzare fascette fermacavi per la riduzione delle sollecitazioni (6). |