Se si utilizza il Lexium 62 Drive System in conformità alle norme UL o CSA, occorre inoltre rispettare le condizioni seguenti, oltre ai requisiti di installazione specificati nel presente documento:
Installare l'“apparecchiatura di tipo aperto” Lexium 62 Drive System a una temperatura dell'aria ambiente max di 40 °C / 55 °C con declassamento.
Collegare il Lexium 62 Drive System solo a una sorgente a stella collegata a terra (max 480Y/277V).
Installare il Lexium 62 Drive System solo in un ambiente con Grado di inquinamento 2.
In base alle norme UL 61800-5-1, è richiesta la misurazione diretta della sovratemperatura del motore. Collegare perciò il sensore di temperatura del motore alla connessione CN8 o CN10, in base al codice prodotto dell'azionamento, che si tratti di un Single Drive dove la connessione è su CN8 o di un Double Drive dove le connessioni sono su CN8 e CN10; un sensore rispettivamente su ciascun connettore. Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento elettrico - Servoazionamenti Lexium 62.
Per proteggere il Lexium 62 Power Supply, utilizzare un fusibile di Classe J in base a UL 248 con un valore massimo di 50 A / 600 Vca, adatto per l'uso su un circuito in grado di fornire fino a 50 kA rms simmetrici /480 Vca max quando protetto da fusibili di Classe J dimensionati a max il 125% del valore della corrente di ingresso del convertitore CA/CC.
Per i circuiti di controllo utilizzare un'alimentazione con isolamento a 24 Vcc (max 42,4 V pcco).
La protezione integrale allo stato solido contro i cortocircuiti non fornisce protezione per il circuito di derivazione. La protezione del circuito di derivazione deve essere fornita in conformità alla normativa elettrica nazionale e ad altre normative locali o equivalente.
Collegare il Lexium 62 Drive System solo a una rete di alimentazione che non superi il caso non operativo di SCCR (Corrente nominale di cortocircuito) dalla tabella seguente o prendere misure appropriate in base a UL 508 A SB4 nel circuito di alimentazione (feeder) dell'armadio di controllo per limitare la corrente di cortocircuito a un valore inferiore al SCCR minimo dei dispositivi che si utilizzano dalla tabella seguente.
| PERICOLO | |
|---|---|
|
Lexium 62 Drive System |
Codici prodotto |
SCCR, con induttanza di linea |
SCCR, senza induttanza di linea |
|---|---|---|---|
|
Lexium 62 Power Supply |
LXM62P |
50 kA |
5 kA |
|
Lexium 62 Servo Drive |
LXM62D |
50 kA |
5 kA |
|
Lexium 62 DC Link Support Module |
LXM62LS |
50 kA |
5 kA |
In base a CSA 22.2 N.14, è consentita solo una corrente nominale di cortocircuito di 5 kA.
Per il cablaggio del Lexium 62 Power Supply e Lexium 62 Servo Drive (per LXM62DD e LXM62DU), utilizzare conduttori in rame da almeno 60 °C (140 °F).
Per il cablaggio del LXM62DC Lexium 62 Servo Drive, utilizzare conduttori in rame da 75 °C (167 °F).
Scegliere una sezione in base al carico del sistema e alla protezione da sovraccarico selezionata nell'applicazione.
Considerare la sezione applicabile per le morsettiere in base alle tabelle seguenti:
Con Lexium 62 Power Supply
|
Connessione |
Coppia [N m] / [lbf in] |
Sezione connessione [mm²] / [AWG](1) |
|---|---|---|
|
CN1 |
2.5 / 22 |
N/D |
|
CN5 |
N/D |
0.5...16 / 20...6 |
|
CN6 |
N/D |
0.75...16 / 18...6 |
|
CN7 |
N/D |
0.2...6 / 24...10 |
|
CN4 |
N/D |
0.5...1.5 / 20...16 |
|
(1) Per proteggere il Lexium 62 Power Supply, utilizzare un fusibile di Classe J in base a UL 248 con un valore nominale di 50 A / 600 Vca. |
||
Con Lexium 62 Servo Drive
|
Connessione |
Codici azionamento |
Coppia [N m] / [lbf in] |
Sezione connessione [mm²] / [AWG] |
|---|---|---|---|
|
CN1 |
- |
2.5 / 22 |
N/D |
|
CN8 / CN10 |
LXM62DD LXM62DU |
N/D |
0.2...6 / 24...10 |
|
CN8_1 |
LXM62DC |
N/D |
0.2...1.5 / 24...16 |
|
CN8_2 |
N/D |
4...6 / 12...10 |
|
|
CN5 |
- |
N/A |
0.2...1.5 / 24...16 |
|
CN4 |
N/D |
0.2...1.5 / 24...16 |
|
|
CN6 |
N/D |
0.2...1.5 / 24...16 |
Verificare che le viti del bus di cablaggio (CN1) siano state serrate a 2,5 N m (22 lbf in).
Utilizzare solo cavi del motore approvati da Schneider Electric e conformi ai requisiti di NFPA 79.
Prima di utilizzare i cavi con Lexium 62 DC Link Terminal, osservare le Indicazioni per la selezione dei cavi per il cablaggio del Lexium 62 DC Link Terminal.