|
Designazione |
Parametro |
Valore |
|---|---|---|
|
Alimentazione |
Tensione di controllo |
30 Vcc (max) |
|
Tensione bus DC (nominale) |
700 Vcc (max) |
|
|
Capacità bus DC |
1,76 mF |
|
|
Tempo di scarica |
5 min (max) |
|
|
Sovratensione |
900 Vcc |
|
|
Raffreddamento |
- |
Convenzione naturale |
|
Valore di protezione ingresso |
- |
IP20 |
|
Classe di isolamento |
Grado d'inquinamento |
2 (IEC 60664-1) |
|
Classe di protezione |
Classe |
1 (IEC/EN 61800-5-1) |
|
Categoria di sovratensione |
Classe |
III (IEC/EN 61800-5-1) |
|
Livello di radiointerferenza |
Classe |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
|
Durata di vita del prodotto |
– |
≥60.000 ore |
|
Massa |
Massa (con imballaggio) |
3,1 kg (3,8 kg) / 6.83 lbs (8.38 lbs) |