Questa tabella mostra le frequenze del contatore max. determinate dai valori di filtro utilizzati per ridurre l'effetto rimbalzo sull'ingresso:
Ingresso |
Valore del filtro (ms) antirimbalzo |
Frequenza massima contatore Expert |
Frequenza massima contatore Standard |
---|---|---|---|
A B |
0.000 |
200 kHz |
1 kHz |
0.001 |
200 kHz |
1 kHz |
|
0.002 |
200 kHz |
1 kHz |
|
0.005 |
100 kHz |
1 kHz |
|
0,01 |
50 kHz |
1 kHz |
|
0.05 |
25 kHz |
1 kHz |
|
0.1 |
5 kHz |
1 kHz |
|
0.5 |
1 kHz |
1 kHz |
|
1 |
500 Hz |
500 Hz |
|
5 |
100 Hz |
100 Hz |
|
A è l'ingresso di conteggio del contatore. B è l'ingresso di conteggio del contatore a due fasi. |
|
È possibile accedere alle uscite utilizzate dalle funzioni expert ad alta velocità soltanto attraverso il blocco funzione. Non è possibile leggerli o scriverli direttamente all'interno dell'applicazione.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oNon usare la stessa istanza di blocco funzione in task di programma diversi. oNon modificare o cambiare il riferimento del blocco funzione (AXIS) mentre il blocco funzione è in esecuzione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |