Per trasferire, eseguire e monitorare le applicazioni, collegare il controller a un computer sul quale è installato EcoStruxure Machine Expert mediante un cavo USB o una connessione Ethernet (per i prodotti che dispongono di una porta Ethernet).
AVVISO | |
---|---|
Per limitare il numero di operazioni, il M241 Logic Controller ha la possibilità di essere alimentato attraverso la porta USB Mini-B. Un meccanismo a diodo permette di evitare che il logic controller venga alimentato sia tramite USB sia dall'alimentatore normale o che venga fornita tensione alla porta USB.
Quando è alimentato solo da USB, il logic controller esegue il firmware e il progetto di avvio (se presente) e la scheda degli I/O non è alimentata durante l'avvio (stessa durata di un avvio normale). Un download tramite una porta USB alimentata inizializza la memoria flash interna con una parte del firmware o alcune applicazioni e alcuni parametri quando il controller è alimentato da USB. Il tool preferito per collegarsi al controller è EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant - Guida utente.
. ConsultareIl packaging del controller permette di accedere facilmente alla porta USB Mini-B senza dover aprire completamente il packaging. È possibile collegare il controller al PC con un cavo USB. I cavi lunghi non sono adatti per uno scaricamento tramite USB.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Codice prodotto del cavo |
Dettagli |
---|---|
BMXXCAUSBH018: |
Messo a terra e schermato, questo cavo USB è adatto per una connessione permanente. |
TCSXCNAMUM3P: |
Questo cavo USB è adatto per una connessione di breve durata come gli aggiornamenti rapidi o il recupero di valori di dati. |
La porta di programmazione USB Mini-B è la porta di programmazione che si può utilizzare per collegare un PC con una porta host USB mediante il software EcoStruxure Machine Expert. Mediante un normale cavo USB, questo collegamento è idoneo per veloci aggiornamenti del programma o per connessioni di breve durata al fine di effettuare la manutenzione e analizzare i valori dei dati. Non è idoneo per collegamenti di lunga durata, come la messa in servizio o il monitoraggio senza l'uso di cavi adattati in modo specifico per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Il cavo di comunicazione deve essere collegato prima al PC per ridurre la possibilità di scariche elettrostatiche che possono interessare il controller.
Per collegare il cavo USB al controller, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
1a Se si effettua una connessione permanente con il cavo BMXXCAUSBH018 o un altro cavo con connessione schermatura a terra, assicurarsi di fissare saldamente il connettore della schermatura alla messa a terra funzionale (FE) o alla messa a terra di protezione (PE) del proprio sistema prima di collegare il cavo al controller e al PC. 1b Se si effettua una connessione non permanente con il cavo TCSXCNAMUM3P o un altro cavo USB senza messa a terra, passare al punto 2. |
2 |
Collegare il cavo USB al computer. |
3 |
Aprire il coperchio di protezione dello slot USB mini-B sul controller. |
4 |
Collegare il connettore mini-B del cavo USB al controller. |