I M241 Logic Controllerdispongono di un RTC che fornisce la data e l'ora del sistema e che supporta le funzioni che richiedono un orologio in tempo reale. Per mantenere le funzioni dell'orologio in tempo reale quando il controller è fuori tensione, è necessario disporre di una batteria non ricaricabile (vedere i codici prodotto riportati di seguito). Un apposito LED della batteria sul pannello frontale del controller indica se la batteria è scarica o non presente.
Questa tabella mostra come lo scostamento RTC è gestito:
Caratteristiche dell'orologio in tempo reale (RTC) |
Descrizione |
---|---|
Deviazione RTC |
Inferiore a 60 secondi al mese, senza calibrazione da parte dell'utente a 25 °C (77 °F) |
Il controller dispone di una batteria
Nell'evento di un'interruzione dell'alimentazione la batteria di backup mantiene funzionante l'RTC per il controller.
La seguente tabella illustra le caratteristiche della batteria:
Caratteristiche |
Descrizione |
---|---|
Utilizzo |
In caso di interruzione transitoria dell'alimentazione, la batteria fornisce alimentazione all'orologio RTC. |
Durata del backup |
Almeno 2 anni a 25 °C max (77 °F). A temperature più elevate, la durata si riduce. |
Sorveglianza della batteria |
Sì |
Sostituibile |
Sì |
Tipo di batteria del controller |
Litio monofluoride di carbonio, tipo Panasonic BR2032 |
Anche se le batterie al litio sono raccomandate poiché si scaricano più lentamente delle altre e garantiscono una lunga durata di funzionamento, il loro utilizzo richiede particolare attenzione in quanto può comportare rischi per le persone, le apparecchiature e l'ambiente.
PERICOLO | |
---|---|
Per installare o sostituire una batteria, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Mettere fuori tensione il controller. |
2 |
Utilizzare un cacciavite isolato per estrarre il supporto della batteria. ![]() |
3 |
Sfilare il supporto della batteria dal controller. ![]() |
4 |
Estrarre la batteria dal supporto. ![]() |
5 |
Inserire la nuova batteria nel supporto rispettando le indicazioni sulla polarità presenti sulla batteria stessa. ![]() |
6 |
Far scorrere il supporto della batteria del controller e verificare che la linguetta di blocco scatti in posizione. ![]() |
7 |
Accendere il M241 Logic Controller. |
8 |
Impostare l'orologio interno. Per ulteriori informazioni sull'orologio interno, vedere M241 Logic Controller - Guida alla programmazione. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|