Il master CANopen del Modicon M241 Logic Controller presenta le caratteristiche seguenti:
|
Funzione |
Descrizione |
|---|---|
|
Numero massimo di slave sul bus |
63 dispositivi slave CANopen |
|
Lunghezza max. dei cavi del bus di campo CANopen |
Secondo la specifica CAN (vedere Velocità di trasmissione e lunghezza dei cavi). |
|
Numero massimo di PDO gestiti dal master |
252 TPDO + 252 RPDO |
Per ogni slave CANopen aggiuntivo:
la dimensione dell'applicazione aumenta con una media di 10 kbyte ed è verosimile prevedere un superamento dei limiti di memoria.
il tempo di inizializzazione della configurazione all'avvio aumenta, ed è verosimile prevedere un timeout del watchdog.
Sebbene per EcoStruxure Machine Expert non esistano limitazioni in questo senso, si raccomanda di non installare più di 63 moduli slave CANopen (e/o 252 TPDO e 252 RPDO) in modo da garantire le normali prestazioni nella tolleranza prevista ed evitare così un loro possibile degrado.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
| AVVISO | |
|---|---|
Il master J1939 Modicon M241 Logic Controller presenta le seguenti caratteristiche:
|
Funzione |
Descrizione |
|---|---|
|
Numero max. di ECU (slave) sul bus |
Limitato solo dall'intervallo di indirizzi 0 - 253 per le Electronic Control Unit (ECU). |
|
Lunghezza max. dei cavi del bus di campo J1939 |
Secondo la specifica CAN (vedere Velocità di trasmissione e lunghezza dei cavi). Per J1939, il bus CAN deve essere configurato in modo che operi a 250 kbps. |
|
Numero massimo di PGN gestiti dal master |
Dato implicitamente il numero massimo di bit di ingresso (%I) e di bit di uscita (%Q) disponibili sul Modicon M241 Logic Controller: 4096 bit di ingresso e 4096 bit di uscita. Ne deriva un massimo di 512 PGN a pacchetto singolo (la maggior parte dei PGN sono a pacchetto singolo e contengono 8 byte di dati). |
Per ogni ECU aggiuntiva con circa 10 PGN (Parameter Group Number) configurati (a frame singolo):
le dimensioni dell'applicazione aumentano in media di 15 kbyte. Questo valore include la memoria occupata dalle variabili generate implicitamente per gli SPN (Suspected Parameter Number). Le dimensioni dell'applicazione potrebbero portare ad un superamento dei limiti di memoria.
il numero di bit di ingresso (%I) utilizzati nel logic controller aumenta in proporzione al numero e alle dimensioni dei PGN configurati come "Segnali TX" in una ECU non locale o "Segnali RX" in una ECU locale.
il numero di bit di uscita (%Q) utilizzati nel logic controller aumenta in proporzione al numero e alle dimensioni dei PGN configurati come "Segnali TX" in una ECU locale.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del'interfaccia J1939.
|
Pin |
Segnale |
Descrizione |
Marcatura |
Colore del cavo |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Non utilizzato |
Riservato |
NC |
RD: rosso |
|
2 |
CAN_H |
Linea bus CAN_L (basso dominante) |
CAN_H |
WH: bianco |
|
3 |
CAN_SHLD |
Schermatura CAN opzionale |
Schermatura |
- |
|
4 |
CAN_L |
Linea bus CAN_L (basso dominante) |
CAN_L |
BU: blu |
|
5 |
CAN_GND |
Massa CAN |
GND |
BK: nero |
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
La velocità di trasmissione è limitata dalla lunghezza del bus e dal tipo di cavo utilizzato.
La tabella che segue descrive la relazione tra la velocità di trasmissione massima e la lunghezza del bus (su un singolo segmento CAN senza ripetitore):
|
Velocità di trasmissione massima |
Lunghezza del bus |
|---|---|
|
1000 kbps |
20 m (65 ft) |
|
800 kbps |
40 m (131 ft) |
|
500 kbps |
100 m (328 ft) |
|
250 kbps |
250 m (820 ft) |
|
125 kbps |
500 m (1.640 ft) |
|
50 kbps |
1000 m (3280 ft) |
|
20 kbps |
2500 m (16.400 ft) |