Il M241 Logic Controller dispone di ingressi digitali, tra cui 8 ingressi veloci.
Le seguenti funzioni sono configurabili:
Filtri (a seconda della funzione associata all'ingresso).
Tutti gli ingressi possono essere usati per la funzione RUN/STOP.
8 ingressi veloci possono essere bloccati (latch) o usati per eventi (fronte di salita, fronte di discesa o entrambi) e quindi essere collegati a un task esterno.
Gli ingressi digitali integrati possono essere configurati come funzioni (Run/Stop, eventi, HSC).
Gli ingressi non configurati come funzioni sono utilizzati come ingressi standard.
La seguente tabella mostra l'uso possibile degli ingressi digitali M241 Logic Controller:
Funzione |
Funzione di ingresso |
HSC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna |
RUN/STOP |
Latch |
Evento |
|||
Tipo di filtro |
Integratore |
Integratore |
Rimbalzo |
Rimbalzo |
||
Ingressi veloci 1 |
I0...I7 |
|||||
Ingressi standard |
I8...I13 2 I8...I23 3 |
I8...I13 2 I8...I23 3 |
– |
– |
I8...I13 2, 4 I8...I15 3, 4 |
|
- No 1 Utilizzabile anche come ingressi standard 2 Per M241 con 24 canali di I/O 3 Per M241 con 40 canali di I/O 4 Limitato a 1 kHz |
Il filtro integratore consente di ridurre l'effetto del disturbo. Grazie all'impostazione di un valore di filtro, il logic controller può ignorare alcune variazioni improvvise dei livelli di ingresso provocate da disturbi.
Il diagramma temporale seguente mostra gli effetti del filtro integratore per un valore di 4 ms:
Il filtro antirimbalzo consente di ridurre l'effetto di rimbalzo agli ingressi. Grazie all'impostazione di un valore del filtro antirimbalzo, il controller può ignorare alcune variazioni improvvise dei livelli di ingresso provocate da disturbi elettrici. Il filtro antirimbalzo è disponibile solo sugli ingressi rapidi.
Il diagramma temporale seguente mostra gli effetti del filtro antirimbalzo:
Il filtro antirimbalzo può essere usato su un ingresso veloce quando:
Si utilizza l'ingresso come latch o evento
L'HSC è attivato
La funzione latch è una funzione che può essere assegnata agli ingressi veloci del M241 Logic Controller. Essa permette di memorizzare (o bloccare) tutti gli impulsi di durata inferiore al tempo di scansione del M241 Logic Controller. Quando un impulso è più breve di una scansione, il controller blocca l'impulso, che viene quindi aggiornato nella scansione successiva. Il meccanismo di blocco (latch) riconosce solo i fronti di salita. I fronti di discesa non possono essere bloccati. L'assegnazione degli ingressi da bloccare viene effettuata nella scheda di in EcoStruxure Machine Expert.
Il diagramma temporale seguente illustra gli effetti dell'azione di blocco (latch):
La funzione Run/Stop viene utilizzata per avviare o arrestare un programma applicativo utilizzando un ingresso. Oltre all'interruttore Run/Stop integrato, è ammessa la configurazione di un solo ingresso come comando Run/Stop aggiuntivo.
Per maggiori informazioni, vedere Run/Stop.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|