Le librerie forniscono funzioni, blocchi funzione, tipi di dati e variabili che possono essere usati per sviluppare il progetto.
Il EcoStruxure Machine Expert fornisce informazioni sulle librerie contenute nel progetto e consente di installarne di nuove. Per maggiori informazioni sul , vedere Funzioni e librerie - Guida utente.
diQuando si seleziona un Modicon M241 Logic Controller per l'applicazione, EcoStruxure Machine Expert carica automaticamente le seguenti librerie:
Nome della libreria |
Descrizione |
---|---|
IoStandard |
tipi di configurazione, , parametri e funzioni della guida: gestisce gli I/O nell'applicazione. |
Standard |
Contiene le funzioni e i blocchi funzione necessari secondo IEC61131-3 come POU standard per un sistema di programmazione IEC. Collega le POU standard al progetto (libreria.standard). |
Util |
Monitor analogici, conversioni BCD, funzioni Bit/Byte, tipi di dati del controller, manipolatori di funzione, funzioni matematiche, segnali. |
Comunicazione PLC |
Modbus. Le funzioni di comunicazione vengono elaborate in modo asincrono rispetto al task dell'applicazione che ha chiamato la funzione. (vedere EcoStruxure Machine Expert, Funzioni di lettura/scrittura Modbus e ASCII, Guida della libreria PLCCommunication). . Queste funzioni facilitano le comunicazioni tra dispositivi specifici. La maggior parte delle funzioni è dedicata allo scambio |
M241 PLCSystem |
Contiene le funzioni e le variabili per ottenere informazioni e inviare comandi al sistema del controller. (Vedere Modicon M241 Logic Controller, Funzioni e variabili di sistema, Guida della libreria PLCSystem). |
M241 HSC |
Contiene i blocchi funzione e le variabili per ottenere informazioni e inviare comandi agli ingressi/alle uscite veloci di Modicon M241 Logic Controller. Questi blocchi funzione consentono d'implementare le funzioni HSC (High Speed Counting, conteggio ad alta velocità) su I/O veloci di Modicon M241 Logic Controller. (Vedere Modicon M241 Logic Controller, Conteggio ad alta velocità, Guida della libreria HSC ). |
M241 PTOPWM |
Contiene i blocchi funzione e le variabili per ottenere informazioni e inviare comandi agli I/O veloci di Modicon M241 Logic Controller. Questi blocchi funzione consentono d'implementare le funzioni PTO (Pulse Train Output, uscita treni d'impulsi) e PWM (Pulse With Modulation, modulazione ad ampiezza d'impulso) sulle uscite veloci di Modicon M241 Logic Controller. (Vedere Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM, Guida della libreria). |
Tabella di rilocazione |
Consente di organizzare i dati per ottimizzare gli scambi tra il client Modbus e il controller, raggruppando i dati non contigui in una tabella contigua di registri. Vedere Tabella di rilocazione. |