Il Modbus IOScanner (o scanner degli I/O Modbus) viene usato per semplificare gli scambi con i dispositivi slave Modbus.
Per aggiungere un Modbus IOScanner su una linea seriale, selezionare nel , trascinarlo sulla e rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del Catalogo hardware
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
Per configurare un Modbus IOScanner su una linea seriale, fare doppio clic su nella .
La finestra di configurazione viene visualizzata come illustrato di seguito:
Impostare i parametri come descritto in questa tabella:
|
Elemento |
Descrizione |
|---|---|
|
|
Specifica la modalità di trasmissione da utilizzare:
Impostare questo parametro a un valore identico per ogni dispositivo Modbus sulla rete. |
|
|
Timeout usato negli scambi. |
|
|
Ritardo per ridurre la collisione dei dati sul bus. Impostare questo parametro a un valore identico per ogni dispositivo Modbus sulla rete. |
L'IOScanner Modbus e i dispositivi scambiano i dati a ogni ciclo del task dell'applicazione prescelto.
Per selezionare questo task, selezionare la scheda . La finestra di configurazione viene visualizzata come illustrato di seguito:
Il parametro consente di selezionare il task applicazione che gestisce lo scanner:
: associa lo scanner al task applicazione che gestisce il controller.
: associa lo scanner al task MAST.
Un altro task esistente: è possibile selezionare un task esistente e associarlo allo scanner. Per ulteriori informazioni sui task dell'applicazione, vedere la EcoStruxure Machine Expert Guida alla programmazione.
Il tempo di scansione del task associato allo scanner deve essere inferiore a 500 ms.