Il M241 dispone delle seguenti funzioni generatori impulsi integrate:
PTO |
La funzione PTO (Pulse Train Output, uscita a treno di impulsi) implementa la tecnologia digitale che fornisce un posizionamento preciso per il controllo a loop aperto degli azionamenti motore. |
PWM |
La funzione PWM (Pulse Width Modulation) genera un segnale a onde quadre programmabile su un'uscita dedicata con ciclo di lavoro e frequenza regolabili. |
FreqGen |
La funzione FreqGen (Frequency Generator, generatore di frequenza) genera un segnale a onde quadre su canali di uscita dedicati con un ciclo di lavoro fisso (50%). |
Per accedere alla finestra dei generatori impulsi procedere come segue:
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic su in .Viene visualizzata la finestra Funzione Generazione impulsi ![]() |
2 |
Fare doppio clic su e scegliere il tipo di funzione generatore impulsi da assegnare. |
La seguente figura mostra un'esempio di finestra di configurazione
utilizzata per configurare una funzione PTO, PWM o FreqGen:La seguente tabella descrive le aree della finestra di configurazione
:
Numero |
Azione |
---|---|
1 |
Il nome dell'istanza della funzione e il tipo di funzione generatore impulsi correntemente configurato. |
2 |
Fare clic su per configurare una nuova istanza della funzione generatore impulsi. |
3 |
Fare doppio clic sulla colonna per visualizzare un elenco dei tipi di funzione generatore impulsi disponibili. |
4 |
Fare doppio clic sul valore per modificare il nome dell'istanza della funzione.Il EcoStruxure Machine Expert. Il parametro è modificabile e permette di definire il nome dell'istanza. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che il sia definito tramite software o dall'utente, usare lo stesso nome dell'istanza come ingresso per i blocchi funzione che gestiscono il contatore, come definito nell'editor . è assegnato automaticamente da |
5 |
Configurare ciascun parametro selezionandone il valore dall'elenco per accedere alle relative impostazioni. I parametri disponibili dipendono dal tipo di parametro selezionato. |
Per informazioni dettagliate sui parametri di configurazione, vedere Modicon M241 Logic Controller PTO/PWM - Guida della libreria.