Panoramica delle funzioni Expert

Introduzione

Gli ingressi e le uscite disponibili nel logic controller M241 possono essere collegati alle funzioni expert.

Il logic controller M241 supporta le seguenti funzioni avanzate:

Funzioni

Descrizione

Contatori

HSC Simple

Le funzioni HSC possono eseguire conteggi veloci di impulsi provenienti da sensori, interruttori, ecc. collegati a ingressi veloci o standard. Le funzioni HSC collegate agli ingressi standard operano a una frequenza massima di 1 kHz.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni HSC, vedere Tipi di contatori ad alta velocità.

HSC Main Single Phase

HSC Main Dual Phase

Misuratore di frequenza

Misuratore di periodo

Generatori impulsi

PTO

La funzione PTO offre 4 canali di uscita a treno d'impulsi per il controllo di 4 motori passo-passo ad asse singolo lineari indipendenti o servoazionamenti in modalità a loop aperto.

La funzione PTO collegata a uscite transistor standard operano a una frequenza massima di 1 kHz.

PWM

La funzione PWM genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di funzionamento variabile.

La funzione PWM collegata a uscite transistor standard opera a una frequenza massima di 1 kHz.

Generatore di frequenza

La funzione Generatore di frequenza genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di lavoro fisso (50%).

La funzione Generatore di frequenza collegata a uscite transistor standard opera a una frequenza massima di 1 kHz.

A partire dalla release di EcoStruxure Machine Expert, qualsiasi I/O standard che non sia già utilizzato può essere configurato per l'uso da un tipo qualsiasi di funzione Expert, così come per gli I/O veloci.

NOTA:
  • Quando un ingresso viene usato come Run/Stop, non può essere utilizzato da una funzione Expert.

  • Quando un ingresso viene usato come Allarme, non può essere utilizzato da una funzione Expert.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a Configurazione delle funzioni incorporate.

Numero max di funzioni Expert

Il numero massimo di funzioni expert configurabili dipende da:

  1. Codice prodotto del logic controller.

  2. I tipi di funzioni expert e il numero di funzioni opzionali configurate. Vedere Assegnazione I/O expert integrati.

  3. Numero di I/O disponibili.

Numero massimo delle funzioni expert per codice prodotto di logic controller:

Tipo di funzione Expert

24 riferimenti I/O (TM241•24•)

40 riferimenti I/O (TM241•40•)

Numero totale di funzioni HSC

14

16

HSC

Simple

14

16

Main Single Phase

4

Main Dual Phase

Misuratore di frequenza (1)

Period Meter

PTO

PWM

FreqGen

(1) Quando è configurato il numero massimo, è possibile aggiungere solo 12 funzioni HSC Simple.

Il numero massimo di funzioni expert possibili può essere limitato ulteriormente dal numero di I/O usati da ogni funzione Expert.

Configurazioni di esempio:

  • 4 PTO(2) + 14 HSC Simple su 24 riferimenti controller I/O

  • 4 FreqGen(2) + 16 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O

  • 4 HSC Main Single Phase + 10 HSC Simple su 24 riferimenti controller I/O

  • 4 HSC Main Dual Phase + 8 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O

  • 2 PTO(2) + 2 HSC Main Single Phase + 14 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O

    (2) senza alcun I/O opzionale configurato

Le prestazioni della funzione expert sono limitate dagli I/O usati:

  • HSC con ingressi veloci: 100 kHz/200 kHz

  • HSC con ingressi standard: 1 kHz

Configurazione di una funzione Expert

Per configurare una funzione Expert, procedere nel seguente modo:

Passo

Descrizione

1

Fare doppio clic sul nodo Contatori o Generatori_di_impulsi in Dispositivi.

Risultato: Viene visualizzata la finestra di configurazione Contatori o Generatori_di_impulsi:

2

Fare doppio clic su Nessuno nella colonna Valore e scegliere il tipo di funzione Expert da assegnare.

Risultato: la configurazione predefinita della funzione Expert viene visualizzata quando si fa clic in un punto qualsiasi della finestra di configurazione.

3

Configurare i parametri della funzione Expert, come descritto nei seguenti capitoli.

4

Per configurare un'ulteriore funzione Expert, fare clic sulla scheda +.

NOTA: Se è già configurato il numero massimo di funzioni Expert, viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione per informare che è ora possibile aggiungere solo funzioni HSC Simple.

I/O standard configurati come funzione Expert

Quando gli I/O standard sono configurati come funzioni Expert, tenere presente quanto segue:

  • Gli ingressi possono essere letti tramite variabili di memoria.

  • Non è possibile configurare un ingresso in una funzione Expert se è già stato configurato come ingresso Run/Stop.

  • Non è possibile configurare un'uscita in una funzione Expert se è già stata configurata come un allarme.

  • La gestione del cortocircuito si applica alle uscite. Gli stati delle uscite sono disponibili.

  • Gli I/O non utilizzati da funzioni Expert possono essere utilizzati come qualsiasi altro I/O standard.

  • Quando gli ingressi sono utilizzati in una funzione Expert (Latch, HSC,…), il filtro dell'integratore viene sostituito con un filtro antirimbalzo. Il valore del filtro è configurato nella schermata di configurazione.