È possibile configurare fino a 4 funzioni di generatore di frequenza sul controller.
Aggiunta di una funzione di Generatore di frequenza
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic sul nodo Generatori d'impulsi del controller nella struttura Dispositivi. |
2 |
Fare doppio clic sul valore di Funzione Generazione impulsi e selezionare FreqGen. Risultato: vengono visualizzati i parametri di configurazione del generatore di frequenza. |
La figura fornisce un esempio di una finestra di configurazione del generatore di frequenza:
La funzione Generatore di frequenza ha i seguenti parametri:
Parametro |
Valore |
Predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Informazioni generali |
Nome dell'istanza |
- |
FreqGen0...FreqGen3 |
Imposta il nome dell'istanza della funzione generatore di frequenza. |
Posizione uscita A |
Disattivato Q0...Q3 (uscite veloci) Q4...Q7 (uscite regolari)(1) |
Disattivato |
Selezionare l'uscita controller utilizzata per il segnale A. |
|
Ingressi di controllo / ingresso SYNC |
Posizione |
Disattivato I0...I7 (ingressi veloci) I8...I13 (TM241•24• ingressi standard) I8...I15 (TM241•40• ingressi standard) |
Disattivato |
Selezionare l'ingresso controller utilizzato per la preimpostazione della funzione di generatore di frequenza. |
Filtro antirimbalzo |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.010 0.1 1.5 1 5 |
0.005 |
Imposta il valore di filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso SYNC (in ms). |
|
Fronte SYNC |
Di salita Discesa Entrambi |
Di salita |
Seleziona la condizione di preimpostazione della funzione generatore d'impulsi con l'ingresso SYNC. |
|
Ingressi di controllo / ingresso EN |
Posizione |
Disattivato I0...I7 (ingressi veloci) I8...I15 (TM241•40• ingressi standard) I8...I13 (TM241•24• ingressi standard) |
Disattivato |
Selezionare l'ingresso controller utilizzato per attivare la funzione di generatore di frequenza. |
Filtro antirimbalzo |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.010 0.1 1.5 1 5 |
0.005 |
Imposta il valore di filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso EN (in ms). |
|
(1) Non disponibile per riferimenti M241 Logic Controller con uscite relé. |
Sincronizzazione con un evento esterno
Su un fronte di salita dell'ingresso fisico IN_SYNC (con EN_Sync = 1), il ciclo corrente viene interrotto e il FreqGen riavvia un nuovo ciclo.
Questa illustrazione fornisce un diagramma di impulsi per il blocco funzione di generatore di frequenza con l'uso dell'ingresso IN_SYNC: