Diagramma di stato del movimento

Diagramma di stato

L'asse è sempre in uno degli stati definiti in questo diagramma:

G-SE-0028312.1.gif-high.gif

 

Nota 1   Da qualsiasi stato, quando viene rilevato un errore.

Nota 2   Da un qualunque stato eccetto ErrorStop, quando MC_Power_PTO.Status = FALSE.

Nota 3   MC_Reset_PTO.Done = TRUE e MC_Power_PTO.Status = FALSE.

Nota 4   MC_Reset_PTO.Done = TRUE e MC_Power_PTO.Status = TRUE.

Nota 5    MC_Power_PTO.Status = TRUE.

Nota 6    MC_Stop_PTO.Done = TRUE e MC_Stop_PTO.Execute = FALSE.

Questa tabella descrive gli stati dell'asse:

Stato

Descrizione

Disabled

Stato iniziale dell'asse, nessun comando di movimento consentito. Punto di riferimento dell'asse non rilevato.

Standstill

L'alimentazione è inserita, non è stato rilevato nessun errore e non vi sono comandi di movimento attivi sull'asse. Comando di movimento consentito.

ErrorStop

Priorità massima, applicabile quando viene rilevato un errore sull'asse o nel controller, Tutti i movimenti in corso vengono interrotti da una decelerazione per arresto veloce. Il pin Error viene impostato sui blocchi funzione validi e ErrorId imposta il codice di errore. Non sono accettati altri comandi di movimento finché non viene eseguito un reset utilizzando il parametro MC_Reset_PTO.

Homing

Applicabile quando MC_Home_PTO controlla l'asse.

Discrete

Applicabile quando MC_MoveRelative_PTO, MC_MoveAbsolute_PTO o MC_Halt_PTO controlla l'asse.

Continuous

Applicabile quando MC_MoveVelocity_PTO controlla l'asse.

Stopping

Applicabile quando MC_Stop_PTO controlla l'asse.

NOTA: I blocchi funzione non elencati nel diagramma di stato non influenzano un cambiamento di stato dell'asse.

L'intero comando di movimento, incluse le rampe di accelerazione e decelerazione, non può superare 4.294.967.295 impulsi. Alla frequenza massima di 100 kHz, le rampe di accelerazione e decelerazione sono limitate a 80 secondi.

Tabella di transizione del movimento

Il canale PTO può rispondere a un nuovo comando mentre esegue (e prima di completarlo) il comando in corso in base alla seguente tabella:

Comando

Successivo

Home

MoveVelocity

MoveRelative

MoveAbsolute

Halt

Stop

In corso

Standstill

Consentito

Consentito (1)

Consentito (1)

Consentito (1)

Consentito

Consentito

Home

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Consentito

MoveVelocity

Rifiutato

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

MoveRelative

Rifiutato

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

MoveAbsolute

Rifiutato

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

Halt

Rifiutato

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

Consentito

Stop

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

Rifiutato

(1)   Quando l'asse è in stato di arresto, per le modalità buffer mcAborting/mcBuffered/mcBlendingPrevious il movimento inizia immediatamente.

Consentito   il nuovo comando inizia l'esecuzione anche se non è completata l'esecuzione del comando precedente.

Rifiutato   il nuovo comando viene ignorato e viene dichiarato un errore.

NOTA: Quando viene rilevato un errore nella transizione di movimento, l'asse passa nello stato ErrorStop. Il ErrorId è impostato a InvalidTransition.