GetImmediateFastInput: Lettura ingresso di un I/O Expert integrato

Descrizione della funzione

Questa funzione restituisce il valore dell'ingresso, che può essere diverso dal valore logico di quell'ingresso. Il valore viene letto direttamente dall'hardware al momento della chiamata della funzione. Attraverso questa funzione è possibile accedere solo da I0 a I7.

Rappresentazione grafica

Rappresentazione IL e ST

Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.

Descrizione delle variabili di I/O

La seguente tabella descrive le variabili di ingresso:

Ingresso

Tipo

Commento

Block

INT

Non utilizzato.

Input

INT

Indice ingresso da leggere da 0 a 7.

Nella tabella seguente è descritta la variabile di uscita:

Uscita

Tipo

Commento

GetImmediateFastInput

BOOL

Valore dell'ingresso <Input> – FALSE/TRUE.

La tabella seguente descrive le variabili di ingresso/uscita:

Ingresso/uscita

Tipo

Commento

Error

BOOL

FALSE= l'operazione è riuscita correttamente.

TRUE= errore operativo, la funzione restituisce un valore non valido.

ErrID

IMMEDIATE_ERR_TYPE

Codice di errore operativo quando Errore è TRUE.