Questa scheda consente di gestire la connessione dal PC al controller:
Aiuta a trovare un controller in una rete.
Presenta l'elenco di controller e permette di collegarsi al controller selezionato e gestire l'applicazione interna al controller.
Consente di identificare fisicamente il controller dall'editor dispositivi.
Consente di modificare le impostazioni di comunicazione del controller.
È possibile modificare la modalità di visualizzazione della scheda :
. Vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
. Vedere EcoStruxure Machine Expert, Guida alla programmazione.
. Vedere EcoStruxure Machine Expert, Guida alla programmazione.
In , la finestra consente di modificare le impostazioni di comunicazione Ethernet. Per eseguire questa operazione, fare clic sulla scheda . Viene visualizzato l'elenco dei controller disponibili nella rete Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga richiesta e scegliere nel menu contestuale.
Esistono 2 modi per configurare le impostazioni Ethernet nella finestra :
Senza l'opzione :
Configurare i parametri di comunicazione e fare clic su . Queste impostazioni vengono immediatamente tenute in considerazione e non si conservano se il controller viene reimpostato. Per i reset successivi vengono considerati i parametri di comunicazione configurati nell'applicazione.
Con l'opzione :
È inoltre possibile attivare l'opzione prima di fare clic su Dopo aver selezionato questa opzione, i parametri Ethernet configurati qui vengono sempre presi in considerazione al reset anziché i parametri Ethernet configurati nell'applicazione EcoStruxure Machine Expert.
Per ulteriori informazioni sulla vista dell'editor dei dispositivi, vedere la EcoStruxure Machine Expert Guida alla programmazione.