Codifica del Sistema TM5

Introduzione

Per ridurre la possibilità di errori nelle operazioni di montaggio e manutenzione, è possibile codificare l'associazione tra morsettiere e moduli elettronici.

L'immagine seguente illustra una codifica del modulo elettronico e della morsettiera:

G-SE-0000455.1.gif-high.gif

 

 

Per codificare la morsettiera e il modulo elettronico è necessario disporre degli accessori specifici, etichette e tool di etichettatura.

Creazione di uno schema di codifica

Esistono vari schemi di codifica utilizzabili per il Sistema TM5. Di seguito vengono indicate alcune strategie da utilizzare:

oCodificare in modo diverso i moduli adiacenti.

oCodificare ogni tipo di Slice (ingresso, uscita, digitale, analogica, 24 Vdc, 120 Vac, 240 Vac...) con un motivo diverso.

oAccertarsi che lo schema di codifica sia univoco.

La tabella seguente mostra alcune combinazioni univoche per codificare il Sistema TM5:

1

2

3

4

5

6

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

G-SE-0002023.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003763.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003765.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003767.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003769.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003761.1.gif-high.gif

 

 

A   Slot sulla morsettiera

B   Slot sul modulo elettronico

G-SE-0002024.1.gif-high.gif rappresenta uno slot del modulo elettronico con un'etichetta.

G-SE-0002025.1.gif-high.gif rappresenta uno slot del modulo elettronico senza etichetta.

G-SE-0002026.1.gif-high.gif rappresenta uno slot della morsettiera con un'etichetta.

G-SE-0002021.1.gif-high.gif rappresenta uno slot della morsettiera senza un'etichetta.

Come installare le etichette per la codifica

La tabella seguente descrive come codificare la morsettiera e il modulo elettronico:

Passo

Azione

 

1

Afferrare l'etichetta desiderata con la taglierina a larghezza semplice dell'utensile di etichettatura.

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

2

Premere con il tool di etichettatura per separare l'etichetta.

G-SE-0003787.1.gif-high.gif

 

 

3

Centrare l'etichetta sopra lo slot del modulo elettronico.

G-SE-0000456.1.gif-high.gif

 

 

4

Tenere il tool di etichettatura a un angolo di 90° rispetto al modulo elettronico e premere per inserire i piedini dell'etichetta nello slot.

NOTA: ripetere i passi 1 e 2 per rimuovere un'etichetta con la taglierina a larghezza semplice del tool di etichettatura.

5

Collocare l'etichetta nello slot sul retro della morsettiera come indicato.

G-SE-0000457.1.gif-high.gif

 

 

6

Utilizzare il tool di etichettatura per inserire i piedini sinistri dell'etichetta nello slot.

G-SE-0000458.1.gif-high.gif

 

 

7

Utilizzare il tool di etichettatura per inserire i piedini destri dell'etichetta nello slot.

 

Risultato: etichetta inserita per la codifica dei morsetti.

G-SE-0000459.1.gif-high.gif

 

 

 

G-SE-0000460.1.gif-high.gif