Cablaggio dell'alimentazione

Panoramica

Per distribuire la corrente ai segmenti di alimentazione I/O a 24 Vcc e al bus di alimentazione TM5 secondo la Descrizione della distribuzione dell'alimentazione, i seguenti moduli sono collegati a una sorgente esterna:

oModulo di distribuzione dell'alimentazione del controller (CPDM)

oModulo di distribuzione dell'alimentazione interfaccia (IPDM)

oModulo ricevitore (TM5SBER2)

oModulo di distribuzione dell'alimentazione (PDM) TM5SPS1•

oModulo di distribuzione dell'alimentazione (PDM) TM5SPS2•

Le sorgenti di alimentazione per queste connessioni possono essere uno o più sistemi di alimentazione. I requisiti sono definiti in base a:

orequisiti di tensione e di corrente

orequisiti di isolamento

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema per rispettare i requisiti di CEM.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, ESPLOSIONE, SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

oNon collegare i moduli direttamente alla tensione di linea.

oUtilizzare esclusivamente sistemi con isolamento PELV in base a IEC 61140 per alimentare i moduli.

oCollegare 0 Vcc degli alimentatori esterni a FE (Massa/terra funzionale).

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Cablaggio del modulo di distribuzione dell'energia del controller (CPDM, Controller Power Distribution Module)

Il CPDM rappresenta il collegamento del controller con gli alimentatori esterni a 24 Vcc e l'inizio della distribuzione dell'alimentazione per la configurazione locale. L'alimentazione può essere fornita da due o tre alimentatori esterni isolati a seconda dei requisiti e delle capacità attuali.

Tra il CPDM e gli alimentatori sorgente devono essere effettuati tre collegamenti dell'alimentazione:

Collegamenti

2 alimentatori

3 alimentatori

Alimentazione 24 Vcc moduli Expert integrati

PS1

PS0

Alimentazione principale a 24 Vcc che genera energia per il bus di alimentazione TM5

PS1

Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

PS2

PS2

La figura seguente mostra un CPDM cablato con due alimentatori esterni separati a 24 Vcc:

G-SE-0002876.3.gif-high.gif

 

(1)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 3 A, 250 V

(2)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 2 A, 250 V

(3)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

PS1/PS2   Alimentazione esterna 24 Vcc isolata

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La figura seguente mostra il cablaggio del CPDM con tre alimentatori esterni 24 Vcc separati:

G-SE-0005808.1.gif-high.gif

 

(1)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 3 A, 250 V

(2)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 2 A, 250 V

(3)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

PS0/PS1/PS2   Alimentatore esterno 24 Vcc isolato

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Cablaggio del modulo di distribuzione dell'energia dell'interfaccia (TM5SPS3)

L'IPDM (TM5SPS3) è il primo collegamento della configurazione distribuita con gli alimentatori esterni 24 Vcc. L'alimentazione viene fornita da due alimentatori esterni isolati.

Tra l'IPDM (IPDM TM5SPS3) e gli alimentatori sorgente devono essere effettuati due collegamenti dell'alimentazione:

Collegamenti

2 alimentatori

Alimentazione principale a 24 Vcc che genera energia per il bus di alimentazione TM5

PS1

Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

PS2

G-SE-0007454.1.gif-high.gif

 

(2)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 1 A, 250 V

(3)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

PS1/PS2   Alimentatore esterno 24 Vcc isolato

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Cablaggio del modulo ricevitore (TM5SBER2)

Il modulo ricevitore (TM5SBER2) è il primo collegamento della configurazione remota con gli alimentatori esterni 24 Vcc. L'alimentazione viene fornita da due alimentatori esterni isolati.

Tra il TM5SBER2 e gli alimentatori sorgente devono essere effettuati due collegamenti dell'alimentazione:

Collegamenti

2 alimentatori

Alimentazione principale a 24 Vcc che genera energia per il bus di alimentazione TM5

PS1

Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

PS2

G-SE-0005794.1.gif-high.gif

 

(2)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 1 A, 250 V

(3)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

PS1/PS2   Alimentatore esterno 24 Vcc isolato

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Cablaggio del modulo di distribuzione di alimentazione TM5SPS1•

Il TM5SPS1• (PDM) divide il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc in più segmenti di alimentazione I/O 24 Vcc separati. Ogni segmento di alimentazione I/O 24 Vcc separato viene alimentato da un alimentatore esterno isolato a seconda dei requisiti e delle capacità attuali.

Tra ogni TM5SPS1• (PDM) e gli alimentatori sorgente deve essere effettuato un collegamento dell'alimentazione:

Inizio del segmento

Collegamento

Alimentatori

CPDM per la configurazione locale o modulo ricevitore per la configurazione remota o IPDM per la configurazione distribuita

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc 1

PS2

Il primo PDM (da sinistra verso destra) della configurazione

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc 2

PS3

Il secondo PDM (da sinistra verso destra) della configurazione

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc 3

PS4

...

...

...

La figura seguente mostra il cablaggio richiesto per alimentare i segmenti di alimentazione di I/O a 24 Vcc di una configurazione locale:

G-SE-0001976.3.gif-high.gif

 

(1)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 3 A, 250 V

(2)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 2 A, 250 V

(3)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

(4)   Dispositivo di arresto di emergenza omologato

PS1/PS2/PS3/PS4   Alimentatore esterno 24 Vcc isolato

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

NOTA: i requisiti di alimentazione sono diversi per le sezioni di ingresso e di uscita. Un arresto di emergenza viene generalmente usato con l'alimentatore per fornire energia alle sezioni di uscita.

Cablaggio del modulo di distribuzione di alimentazione TM5SPS2•

Il TM5SPS2• (PDM) divide il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc in più segmenti di alimentazione I/O 24 Vcc separati e rinforza il bus di alimentazione TM5.

La selezione di un alimentatore 24 Vcc dovrebbe basarsi sui requisiti e sulle capacità attuali.

Ogni segmento di alimentazione I/O 24 Vcc separato viene alimentato da un alimentatore esterno isolato a seconda dei requisiti e delle capacità attuali.

Tra ogni TM5SPS2• (PDM) e gli alimentatori sorgente devono essere effettuati due collegamenti dell'alimentazione:

Inizio del segmento

Collegamento

2 alimentatori

3 alimentatori1

CPDM per la configurazione locale o modulo ricevitore per la configurazione remota o IPDM per la configurazione distribuita

Alimentazione 24 Vcc moduli Expert integrati

PS1

PS0

Alimentazione principale a 24 Vcc che genera energia per il bus di alimentazione TM5

PS1

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc 1

PS2

Il primo PDM (da sinistra verso destra) della configurazione

Alimentazione principale a 24 Vcc che genera energia per rinforzare il bus di alimentazione TM5

PS1

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc 2

PS3

Il secondo PDM (da sinistra verso destra) della configurazione

Alimentazione principale a 24 Vcc che genera energia per rinforzare il bus di alimentazione TM5

PS1

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc 3

PS4

...

...

...

1 Solo per il CPDM.

Nell'esempio seguente il PS1 è collegato all'alimentazione principale e alle connessioni I/O Expert integrato del CPDM. In questo caso i 2 PDMs TM5SPS2• sono collegati al PS1 per fornire tensione al bus di alimentazione TM5:

G-SE-0002921.2.gif-high.gif

 

(1)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 3 A, 250 V

(2)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 1 A, 250 V

(3)   Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 10 A max. 250 V

(4)   Dispositivo di arresto di emergenza omologato

PS1/PS2/PS3/PS4   Alimentatore esterno 24 Vcc isolato

NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. Se i circuiti di alimentazione a 0 Vdc degli alimentatori esterni non sono interconnessi, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere anche conseguenze più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare sempre i morsetti a 0 Vdc degli alimentatori esterni alla messa a terra funzionale (FE) del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

NOTA: i requisiti di alimentazione sono diversi per le sezioni di ingresso e di uscita. Un arresto di emergenza viene generalmente usato con l'alimentatore per fornire energia alle sezioni di uscita.