Il M262 Logic/Motion Controller dispone di un orologio in tempo reale (RTC) che fornisce la data e l'ora del sistema e che supporta le funzioni che richiedono un orologio in tempo reale.
RTC fornisce inoltre al sistema data e ora a ogni modulo di espansione TMS installato a sinistra del controller.
Purché il controller sia stato alimentato per almeno 2 ore, ora e data di sistema vengono mantenute per 1000 ore a 25 °C (77 °F) anche a controller non alimentato.
Questa tabella mostra come lo scostamento RTC è gestito:
|
Caratteristiche dell'orologio in tempo reale (RTC) |
Descrizione |
|---|---|
|
Deviazione RTC |
Inferiore a 15 secondi al mese, senza calibrazione da parte dell'utente a 25 °C (77 °F) |
Per impostare e calibrare il RTC in EcoStruxure Machine Expert, utilizzare:
La scheda (vedere M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione).
Il blocco funzione SysTimeRtcSet.