Il funzionamento del M262 Logic/Motion Controller può essere gestito esternamente tramite i seguenti elementi o le seguenti azioni:
Un interruttore hardware Run/Stop.
Un comando software EcoStruxure Machine Expert.
Un funzionamento Run/Stop attivato da un ingresso digitale integrato. L'ingresso digitale è definito nella configurazione software. Per maggiori informazioni, vedere M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione.
La variabile di sistema PLC_W in una Tabella di riassegnazione.
Il Server Web.
Il M262 Logic/Motion Controller dispone di un interruttore hardware Run/Stop che permette di portare il controller nello stato RUNNING o STOPPED.
L'interazione di 2 operatori esterni sullo stato del controller è riepilogata nella tabella sottostante:
Interruttore hardware integrato Run/Stop |
||||
---|---|---|---|---|
Interruttore su Stop |
Transizione da Stop a Run |
Commutazione a Run |
||
Ingresso digitale Run/Stop configurabile da programma |
None |
STOPPED Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
Comanda una transizione allo stato RUNNING (1). |
Consente i comandi esterni di Run/Stop. |
Stato 0 |
STOPPED Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
STOPPED Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
||
Fronte di salita |
Comanda una transizione allo stato RUNNING (1). |
Comanda una transizione allo stato RUNNING. |
||
Stato 1 |
Comanda una transizione allo stato RUNNING (1). |
Consente i comandi esterni di Run/Stop. |
||
(1) Per ulteriori informazioni, vedere M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|