Porte Ethernet 2

Quadro d'insieme

Il M262 Logic/Motion Controller è predisposto con porte di comunicazione Ethernet:

Nome della porta

Numero di porte

Codice prodotto

Ethernet 1

1 (100BASE-T)

TM262L•

1 (100BASE-T / SERCOS)

TM262M•

Ethernet 2

2 (interruttore doppio 1000BASE-T Ethernet)

TM262•

Caratteristiche

Questa tabella descrive le caratteristiche fisiche delle porte Ethernet 2:

Caratteristica

Descrizione

Protocolli

Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (per scambio dati tra un PC con software EcoStruxure Machine Expert e il controller).

Tipo di connettore

RJ45

Autonegoziazione

Da 100 Mbps half duplex a 1000 Mbps full duplex

Tipo di cavo

Schermato

Rilevamento automatico cavo incrociato

MDI / MDIX

Assegnazione dei pin Ethernet 2

Questa figura mostra l'assegnazione dei pin del connettore RJ45 Ethernet 2:

Questa tabella descrive l'assegnazione dei pin del connettore Ethernet 2:

N° pin

100BASE-T

1000BASE-T

1

TD+

DA+

2

TD-

DA-

3

RD+

DB+

4

DC+

5

DC-

6

RD-

DB-

7

DD+

8

DD-

NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo a crossover automatico MDI/MDIX. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).
NOTA: Lo scollegamento del cavo Ethernet è verificato ogni secondo. In caso di scollegamento di breve durata (< 1 secondo), lo stato della rete può non rilevare lo scollegamento avvenuto.

LED di stato

Questa figura mostra i LED di stato sul connettore RJ45:

Questa tabella descrive i LED di stato della porta Ethernet:

Etichetta

Descrizione

LED

Colore

Stato

Descrizione

1

Collegamento/velocità Ethernet

Verde/giallo

Spento

Assenza di collegamento

Giallo fisso

Collegamento a 100 Mbps

Verde fisso

Collegamento a 1000 Mbps

2

Attività Ethernet

Verde

Spento

Nessuna attività e nessun collegamento

Acceso

Il collegamento viene rilevato, ma non vi è alcuna attività

Lampeggiante

Trasmissione o ricezione di dati