Panoramica
La linea seriale permette di comunicare con i dispositivi che supportano il protocollo Modbus come master o slave, il protocollo ASCII (stampanti, modem...) e il protocollo Machine Expert (HMI,...).
Caratteristiche
Caratteristica
|
Descrizione
|
Funzione
|
RS485 o RS232 configurato mediante software
|
Tipo di connettore
|
RJ45
|
Isolamento
|
550 Vca
|
Velocità di trasmissione
|
1200…115200 bps
|
Cavo
|
Tipo
|
Schermato
|
Lunghezza massima (tra il controller e una scatola di giunzione isolata)
|
30 m (98,43 ft) per RS485
15 m (49,21 ft) per RS232
|
Polarizzazione
|
La configurazione software è utilizzata per collegare resistenze di polarizzazione da 576 Ω quando il nodo è configurato come master.
|
NOTA: Alcuni dispositivi forniscono tensione sulle connessioni seriali RS485. È necessario evitare la connessione di queste linee di tensioni al controller in quanto possono danneggiare i circuiti della la porta seriale del controller e renderla inoperante.
AVVISO
|
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE
Usare solo il cavo seriale VW3A8306R•• per collegare dispositivi RS485 al controller.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Assegnazione dei pin
La seguente figura mostra i pin del connettore RJ45:
La tabella sottostante descrive l'assegnazione dei pin del connettore RJ45:
Pin
|
RS232
|
RS485
|
1
|
RxD
|
N.C.
|
2
|
TxD
|
N.C.
|
3
|
N.C.
|
N.C.
|
4
|
N.C.
|
D1
|
5
|
N.C.
|
D0
|
6
|
N.C.
|
N.C.
|
7
|
N.C.
|
N.C
|
8
|
Comune
|
Comune
|
N.C.: Nessun collegamento
|
AVVERTIMENTO
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
|