Il M262 Logic/Motion Controller dispone di connessioni relè integrate che possono essere cablate a un allarme esterno:
Per i dettagli sul cablaggio, vedere Cablaggio del relè allarme.
La seguente tabella illustra le caratteristiche del relé allarme:
|
Caratteristica |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
Tipo di cablaggio |
2 terminali su morsettiera a molla rimovibile |
||
|
Tipo d'uscita |
Relè |
||
|
Tipo contatto |
Normalmente aperto (NO) |
||
|
Tensione nominale di ingresso |
24 Vcc |
||
|
Tensione di ingresso massima |
28,8 Vcc |
||
|
Tipo tensione di ingresso |
PELV |
||
|
Resistenza di contatto |
300 mΩ max |
||
|
Carico di commutazione minimo |
5 V a 100 mA |
||
|
Corrente massima |
700 mA |
||
|
Protezione da sovraccarico |
Sì, fusibile resettabile, max 3,2 A |
||
|
Protezione contro inversione di polarità |
Non necessaria |
Quando il controller è alimentato, il relè allarme è attivato e il contatto chiuso.
Il contatto relè è aperto da una delle condizioni seguenti:
Comparsa di un errore hardware interno.
Interruzione dell'alimentazione del controller.
Spegnere e riaccendere il controller per ripristinare dall'evento di watchdog hardware e ripristinare il contatto dell'uscita relè allo stato chiuso.
Quando il controller non è alimentato, il relè allarme è disattivato e il contatto aperto.