Installazione del kit di montaggio su pannello
Inserire le fascette di montaggio TMAM3 negli slot sopra il M262 Logic/Motion Controller:
Fori di montaggio
L'illustrazione seguente mostra i fori di montaggio per il M262 Logic/Motion Controller:
Verificare che la superficie dell'armadio o pannello di installazione sia piana (tolleranza: 0,5 mm (0.019 in)), in buona condizione e non presenti bordi irregolari.
Montaggio del M262 Logic/Motion Controller su un pannello metallico
Se si monta il controller su un pannello metallico orizzontale, utilizzare viti a testa piatta.