Uscite digitali

Panoramica

Il Modicon M262 Logic/Motion Controller dispone di 4 uscite digitali integrate.

Le uscite digitali sono collegate sul lato anteriore del controller.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche delle uscite veloci

La tabella seguente descrive le caratteristiche delle uscite digitali integrate:

Caratteristica

Valore

Numero di canali di uscita

4 uscite (Q0 - Q3)

Tipo di uscita

Transistor

Tipo segnale uscita

Source (push-pull)

Tensione di uscita nominale

24 Vcc

Corrente di uscita

500 mA

Corrente di uscita totale

2 A

Corrente di dispersione allo spegnimento

< 0,01 mA

Potenza massima della lampada a filamento

1,5 W max.

Tempo di accensione

1 μs max.

Tempo di spegnimento

1 μs max.

Protezione da cortocircuito o sovraccarico

Sì. Corrente tipica 5 A per uscita. Gestione guasto per gruppo: Q0...Q3

Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico

Sì, 10 sec. (attivato/disattivato dal software EcoStruxure Machine Expert)

Isolamento

Tra canali di uscita

No

Tra uscita e logica interna

550 Vca per 1 minuto

Tra uscita e ingresso

550 Vca per 1 minuto

Lunghezza del cavo

< 30 m (98.4 ft)

Tipo di collegamento

Morsettiera a molla rimovibile

Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla protezione delle uscite, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.

Assegnazione dei pin

L'illustrazione seguente mostra l'assegnazione dei pin del connettore:

Questa tabella descrive l'assegnazione dei pin del connettore degli I/O integrati:

Pin

Etichetta

Descrizione

6

Q0

Uscita digitale 0

7

Q1

Uscita digitale 1

8

Q2

Uscita digitale 2

9

Q3

Uscita digitale 3

10

24V

Alimentazione 24 Vcc encoder e uscite

11

0V

Alimentazione 0 Vcc encoder e uscite

Caratteristiche alimentazione encoder/uscite

Questa tabella mostra le caratteristiche dell'alimentazione fornita dal controller alle uscite digitali integrate e all'interfaccia dell'encoder.

Caratteristiche

Valore

Tensione nominale

24 Vcc

Campo di tensione alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc (ondulazione ± 10% Un)

Tipo alimentazione

PELV

Corrente ingresso max

2,6 A

Picco di corrente

Non limitata

Immunità caduta di tensione

No

Protezione contro inversione di polarità

Protezione da sovraccarico

No. Fusibile ad azione lenta da 4 A non sostituibile

Protezione da sovracorrente

No

Rilevamento presenza tensione

Sì, tipico >16 V

Diagnostica codici stato I/O disponibile nel software EcoStruxure Machine Expert

Isolamento

550 Vca per 1 minuto

Lunghezza del cavo

< 3 m (9.84 ft)

LED di stato

Questa illustrazione mostra i LED di stato degli I/O:

LED

Colore

Stato

Descrizione

0...3

Verde

Acceso

Il canale di uscita corrispondente è attivato

Off

Il canale di uscita corrispondente è disattivato

NOTA: I LED indicano lo stato logico di ogni uscita.

Regole di cablaggio

Vedere Miglior prassi per il cablaggio.

Perturbazioni elettromagnetiche possono provocare un funzionamento imprevisto dell’applicazione.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Adattare il filtraggio programmabile alla frequenza applicata agli ingressi.
  • Dove richiesto, utilizzare cavi schermati collegati alla terra funzionale tramite la barra di messa a terra TM2XMTGB.
  • Utilizzare una specifica alimentazione a 24 Vcc per ingressi e uscite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schema di cablaggio delle uscite veloci

Questa illustrazione mostra lo schema di cablaggio delle uscite veloci:

* Utilizzare un fusibile tipo T appropriato per il carico, non superare 2,5 A.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Verificare che il cablaggio effettivo rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.