Il Accoppiatore bus TM3 è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione del bus di campo quando si utilizzano moduli di espansione TM2 e TM3 in un'architettura distribuita.
Per ulteriori informazioni, vedere Accoppiatore bus Modicon TM3 - Guida hardware.
La tabella seguente mostra il Accoppiatori bus TM3, con tipi di porta e morsetti:
Riferimento |
Porta |
Tipo di comunicazione |
Tipo di morsettiera |
---|---|---|---|
2 porte Ethernet commutate isolate |
EtherNet/IP Modbus TCP |
RJ45 |
|
1 porta USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
2 porte RS-485 isolate (collegamento a margherita) |
Linea seriale Modbus |
RJ45 |
|
1 porta USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
2 porte CANopen isolate (collegamento a margherita) |
CANopen |
RJ45 |
|
1 porta USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |