Librerie

Introduzione

Le librerie forniscono funzioni, blocchi funzione, tipi di dati e variabili che possono essere usati per sviluppare il progetto.

Il Gestore libreria di EcoStruxure Machine Expert fornisce informazioni sulle librerie contenute nel progetto e consente di installarne di nuove. Per ulteriori informazioni su Gestore libreria, vedere Funzioni e librerie - Guida utente. Per ulteriori informazioni sulle librerie compatibili con il controller in uso, vedere EcoStruxure Machine Expert - Panoramica delle librerie.

Modicon M262 Logic/Motion Controller

Quando si seleziona un Modicon M262 Logic/Motion Controller per l'applicazione, EcoStruxure Machine Expert carica automaticamente le seguenti librerie:

Nome della libreria

Descrizione

Breakpoint Logging Functions (1)

Fornisce funzioni utilizzabili in Breakpoint per logging.

DeviceAbstractionLayer (1)

Interfacce e parametri di funzionalità esposte dagli oggetti dispositivi.

DeviceIntegrationCommon (1)

Funzionalità comuni condivise da molti dispositivi (riservate solo per uso interno).

Diagnostic Device Support

Fornisce blocchi funzione (riservati solo per uso interno) ai dispositivi per fornire informazioni di diagnostica al componente di diagnostica di sistema sui controller Schneider Electric.

IoStandard

Libreria per la configurazione I/O. Questa libreria fornisce l'interfaccia I/O per ogni driver di I/O IEC.

M262 PLCSystem

Funzioni di sistema e variabili M262.

M262MotionExtension (1)

Espone le funzionalità di ingresso encoder integrato e touchprobe di un M262 all'applicazione del controller (riservato solo per uso interno).

MotionInterface (1)

Basso livello di accesso per il controllo del movimento.

PLCCommunication

Gestione di scambi di dati espliciti tra controller e dispositivi tramite protocolli Modbus o ASCII.

PLCopen MC part 1 (1)

Controllo del movimento secondo PLCopen Motion Control Parte 1 v2.0 (precedentemente parti 1 e 2).

Relocation Table

Consente di ottimizzare gli scambi tra il client Modbus e il controller, raggruppando i dati non contigui in una tabella contigua di registri. Vedere Tabella di rilocazione.

SerialLineSystem

Fornisce i dati di diagnostica della linea seriale.

Standard

Contiene le funzioni standard di programmazione IEC e blocchi funzione.

TM3System

Contiene funzioni e blocchi funzione per informazioni diagnostiche del bus I/O TM3.

TMSSystem

Contiene il blocco funzione e i tipi enumerati per informazioni diagnostiche del bus I/O TMS.

UserFunctionsBase (1)

Implementazione di base per esporre le funzionalità del dispositivo all'applicazione del controller.

Util

Programmazione di funzioni e blocchi funzione aggiuntivi. Monitor analogici, conversioni BCD, funzioni Bit/Byte, tipi di dati del controller, manipolatori di funzione, funzioni matematiche, segnali.

(1) Compatibile solo con codici prodotto TM262M•.