La memoria NVRAM contiene:
File salvati per la diagnostica
Variabili rimanenti (ritentive-persistenti)
La seguente tabella descrive le dimensioni della NVRAM:
Funzione utente |
Descrizione |
Dimensione |
---|---|---|
Diagnostica del sistema |
Contiene il contesto del controller salvato alla disinserzione. |
128 Kbyte |
Variabili rimanenti (ritentive-persistenti) |
Modificate e salvate nella NVRAM. Questa azione influenza il tempo di ciclo. Ritentiva: salvata dopo ogni ciclo. Persistente: salvata dopo ogni modifica. |
Ritentiva: 64 Kbyte Persistente: 64 Kbyte |
Le variabili rimanenti o ritentive-persistenti vengono salvate nella NVRAM. Ogni successivo accesso in lettura/scrittura a queste variabili richiede un accesso NVRAM. Per maggiori informazioni sulle variabili rimanenti, vedere Variabili rimanenti. Per maggiori informazioni sull'impatto sulle prestazioni, vedere Prestazioni di elaborazione.