Clonazione di un controller

Introduzione

La funzione di clonazione permette di caricare l'applicazione da un controller e di scaricarla solo in un controller dello stesso modello (stesso codice prodotto).

Questa funzione esegue la clonazione di ogni parametro del controller (ad esempio le applicazioni, il firmware, il file di dati, post-configurazione, variabili rimanenti). Vedere Mapping memoria.

La clonazione del controller può avvenire nei seguenti modi:

  • Utilizzando una SD Card con un file di script compatibile

  • Utilizzo di FB_ControlClone

  • Utilizzando Controller Assistant

Quando si utilizza una scheda SD, è inoltre possibile copiare il firmware del controller e i diritti di accesso utente nel controller di destinazione.

NOTA: è possibile copiare i diritti di accesso utente solo con una scheda SD se si è fatto clic in precedenza sul pulsante Includi diritti utente nella pagina secondaria Manutenzione > Gestione utenti > Gestione clonatura del Server Web.