Gli aggiornamenti del firmware per il M262 Logic/Motion Controller sono disponibili nel sito web Schneider Electric (in formato .zip).
Il firmware può essere aggiornato nel modulo TMSES4.
Gli aggiornamenti del firmware vengono eseguiti mediante un file di script su una scheda SD.
Quando la scheda SD è inserita nello slot per schede SD del controller, il controller aggiorna il firmware dei moduli di espansione TMSES4 sul bus di I/O.
Per aggiornare il firmware con una scheda SD, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Inserire una scheda SD vuota nel PC. |
2 |
Creare il percorso della cartella
NOTA: Il file più piccolo è un file di informazioni per il controllo (riferimento, versione...) che punta al file più grande contenente il firmware stesso.
|
3 |
Mettere fuori tensione il controller. |
4 |
Rimuovere la scheda SD dal PC e inserirla nello slot per schede SD del controller. |
5 |
Ripristinare l'alimentazione al controller. Risultato: Il controller inizia a trasferire il file del firmware dalla scheda SD ai moduli di espansione aggiornabili. Durante questa operazione, il LED di sistema MOD STS del modulo lampeggia velocemente con luce verde. L'aggiornamento del firmware richiede fino a due minuti per ogni modulo di espansione da aggiornare. Non disattivare l'alimentazione del controller né rimuovere la scheda SD mentre l'operazione è in corso. In caso contrario, l'aggiornamento del firmware potrebbe non riuscire e i moduli potrebbero non funzionare più correttamente. |
6 |
Attendere il completamento del download. Se il LED MOD STS del modulo è:
|
7 |
Verificare nel logger dei messaggi del controller che il firmware sia stato aggiornato correttamente. |
8 |
Rimuovere la scheda SD dal controller. |
9 |
Staccare l'alimentazione dal controller, quindi ripristinarla. Risultato: Il controller si riavvia automaticamente con il nuovo firmware se il download è terminato correttamente. |
Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.
AVVISO | |
---|---|