Aggiornamenti del firmware

Informazioni generali

Il firmware del Logic/Motion Controller, del Safety Logic Controller (SLC ) e altri dispositivi interessati deve corrispondere alla versione richiesta dalla versione installata di EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: per il Logic/Motion Controller, alla prima connessione viene segnalata una versione del firmware del controller non compatibile.

Vedere le Note di rilascio per informazioni sulle versioni di software/firmware compatibili. È possibile aprire le Note di rilascio con il software Programma di installazione del software Schneider Electric.

Aggiornamenti del firmware del Logic/Motion Controller

Utilizzare EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant per determinare la versione firmware del controller installata e per aggiornare il firmware del controller.

Procedere come descritto in Aggiornamento del firmware in M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione.

Aggiornamenti del firmware dei dispositivi SLC, TM5/TM7 e degli I/O di sicurezza

Utilizzare EcoStruxure Machine Expert Device Assistant per determinare il firmware installato dei dispositivi nel sistema come Safety Logic Controller, l'accoppiatore del bus TM5, i dispositivi TM5/TM7 oltre agli IO di sicurezza e per aggiornare il firmware di questi dispositivi.

I pacchetti di installazione del firmware (*.sefirmware) per i dispositivi sono memorizzati sul PC nelle sottocartelle corrispondenti in C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert\FirmwareRepository\.

Se viene stabilita la comunicazione tramite il bus Sercos, la versione firmware installata dei dispositivi Sercos (ad esempio SLC, accoppiatore del bus TM5, dispositivi TM5/TM7 e IO di sicurezza) può essere determinata anche tramite il gruppo di parametri ElectronicLabel . ElectronicLabel viene visualizzato nei parametri dispositivo in Logic Builder. Fare doppio clic sul dispositivo nella Struttura dispositivi, aprire l'editor parametri corrispondente e passare al gruppo di parametri ElectronicLabel. La versione del firmware è contenuta nel parametro SoftwareRevision (o FW_Version per gli IO di sicurezza).

Procedere come descritto in Brief Step-By-Step Instruction for Firmware Update nella Guida utente di Device Assistant.

NOTA: Se l'aggiornamento del firmware di SLC non riesce (ad esempio, file non valido, interruzione dell'aggiornamento), l'interfaccia del bus si riavvia con la versione precedente del firmware.

A seconda del SLC utilizzato, può essere richiesto un set di firmware diverso. Per informazioni, consultare le Note di rilascio corrispondenti.

Il parametro FWVersionCheck del SLC consente di disattivare la verifica della compatibilità del firmware dell'apparecchiatura di sicurezza collegata a scopo di test.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Disattivare solo la verifica della compatibilità firmware tramite il parametro FWVersionCheck a scopo di test e solo a condizione che non sia collegato alcun dispositivo che possa provocare movimenti pericolosi di qualsiasi tipo.
  • Assicurarsi che la verifica della compatibilità del firmware tramite il parametro FWVersionCheck sia attivata prima della messa in servizio e del funzionamento della macchina/del processo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Conferma dell'aggiornamento del firmware del modulo Safety

Dopo aver aggiornato il firmware di un modulo TM5/TM7 di sicurezza, occorre confermare la configurazione modificata del dispositivo direttamente in SLC. Se si utilizza un TM5CSLC300FS o un TM5CSLC400FS e lo si utilizza in modalità di configurazione, non è necessario confermare direttamente un aggiornamento del firmware sul SLC.

Il LED FW-ACKN arancione sul dispositivo indica lo stato dell'operazione di aggiornamento:

LED

Significato

Azione

Spento

Configurazione firmware valida

-

Lampeggiante

Aggiornamento del firmware riuscito

Impostare il selettore nella posizione FW_ACKN e premere il pulsante di conferma (ENTER).

Se si utilizza la modalità Configurazione, non è necessario confermare un aggiornamento del firmware di un modulo TM5/TM7 di sicurezza in SLC. La modalità di configurazione è disponibile per TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS. Vedere Selection Switch SETUP MODE of TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS in Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS - Guida hardware.