L'applicazione standard (Logic/Motion Controller) e l'applicazione di sicurezza possono comunicare direttamente.
Oltre alle variabili di scambio del Safety Logic Controller (vedere la sezione Scambio dei dati tra Logic/Motion Controller e Safety Logic Controller), anche i moduli I/O TM5/TM7 forniscono segnali di scambio di diagnostica.
Dopo aver inserito un modulo I/O di sicurezza nell'architettura del bus (Logic Builder) e confermato la configurazione modificata del bus in Machine Expert - Safety, questi segnali diagnostici sono disponibili nella finestra .
inAVVERTIMENTO | |
---|---|
Questo capitolo descrive l'uso di un segnale diagnostico di un modulo I/O TM5/TM7 di sicurezza basato su un esempio di applicazione: un modulo di uscita TM5 di sicurezza fornisce un segnale diagnostico per canale che riflette lo stato fisico dell'uscita di sicurezza. È possibile leggere tali segnali nell'applicazione standard del Logic/Motion Controller.
La procedura seguente descrive come assegnare questo segnale nell'applicazione standard consentendo così al Logic/Motion Controller di reagire sullo stato fisico del canale di uscita di sicurezza.
Procedura in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella , fare doppio clic sul modulo di uscita di sicurezza di cui si desidera leggere lo stato del canale di uscita. |
2 |
Aprire l'editor . |
3 |
Nella tabella segnali, individuare il segnale PhysicalStateChannelxx, dove xx è il numero di canale. Questo segnale è nel gruppo Status signal. |
4 |
Assegnare una variabile. Sono disponibili due possibilità:
|
5 |
Programmare un accesso in lettura alla variabile assegnata nel codice dell'applicazione (valutazione flag) e valutare la variabile in modo che l'applicazione standard possa reagire a uno stato del canale di uscita indesiderato o imprevisto. |