Parametri del master - Gruppo SercosCycletimeConfig

Parameter CycleTime

Modificabile offline

Modificabile online

No

Tracciabile

Con questo parametro è possibile impostare il tempo di ciclo Sercos.

Il tempo di ciclo può essere impostato nello stato di comunicazione NRT e nella fase di comunicazione CP0. Il valore configurato diventa efficace come fase di comunicazione CP2.

Il parametro fornisce i seguenti valori:

Valore

Descrizione

1000000 (valore predefinito)

Imposta il tempo di ciclo a 1 ms (1000000 ns).

2000000

Imposta il tempo di ciclo a 2 ms (2000000 ns).

4000000

Imposta il tempo di ciclo a 4 ms (4000000 ns).

NOTA: il numero massimo di dispositivi supportati dipende dal tempo di ciclo configurato e dal tipo di controller di movimento utilizzato. Per informazioni dettagliate, vedere il capitolo Limiti dispositivo e limiti tempo di ciclo M262 con Sercos.