PLC_W: Variabili di sistema di lettura/scrittura del controller

Libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: SE_PLCSystem

Spazio dei nomi: SEC

Struttura delle variabili

Questa tabella descrive i parametri della variabile di sistema PLC_W (tipo PLC_W_STRUCT):

%MW

Nome variabile

Tipo

Commento

n.d.

q_wResetCounterEvent

WORD

La transizione da 0 a 1 azzera il contatore eventi (PLC_R.i_uiEventsCounter).

Per azzerare di nuovo il contatore, è necessario scrivere uno 0 in questa variabile prima che si verifichi un'altra transizione da 0 a 1.

n.d.

q_uiOpenPLCControl

UINT

Quando il valore della variabile passa da 0 a 6699, viene eseguito il comando precedentemente scritto nel PLC_W.q_wPLCControl seguente.

n.d.

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

Comando RUN / STOP del controller eseguito quando il valore della variabile di sistema PLC_W.q_uiOpenPLCControl passa da 0 a 6699.

n.d. significa che non vi è associazione %MW predefinita per questa variabile di sistema.