Il TM5 ha i seguenti accessori:
1 Piastre di bloccaggio della base del bus sinistra e destra
2 Graffa di fissaggio del modulo elettronico
3 Graffa di fissaggio della morsettiera
4 Portaetichette per il testo normale
5 Strisce di identificazione
6 Etichetta
La piastra di bloccaggio della base del bus permette di proteggere i contatti esposti del bus TM5 sulla parte destra e/o sinistra della configurazione del sistema TM5:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM5ACLPL10 |
10 piastre di fissaggio della base del bus a sinistra |
![]() |
TM5ACLPR10 |
10 piastre di fissaggio della base del bus a destra |
Per evitare danni all'installazione del TM5 provocati da cariche elettrostatiche è necessario utilizzare la piastra di bloccaggio della base del bus.
AVVISO | |
---|---|
La graffa di fissaggio permette di fissare saldamente il modulo elettronico alla base del bus:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
TM5ACADL100 |
Graffa di fissaggio (x100) ![]() |
La graffa di fissaggio della morsettiera permette di fissare la morsettiera al modulo elettronico:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
TM5ACTLC100 |
Graffa di fissaggio della morsettiera (x100) ![]() |
Le etichette consentono di:
La tabella seguente riporta i codici prodotto delle tre etichette colorate:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM5ACLITW1 |
Etichette bianche, per 16 moduli |
![]() |
TM5ACLITR1 |
Etichette rosse, per 16 moduli |
|
TM5ACLITB1 |
Etichette blu, per 16 moduli |
Per installare le etichette e il sistema di codifica tra i connettori e i moduli elettronici è necessario il seguente tool di etichettatura:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
TM5ACLT1 |
Tool di etichettatura per l'inserimento delle etichette ![]() 1 Taglierine a doppia larghezza 2 Taglierine a larghezza semplice |
Per l'etichettatura è possibile utilizzare, oltre alle etichette, il portaetichette per testo normale. Il portaetichette è fissato alla graffa di fissaggio della morsettiera:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM5ACTCH100 |
Portaetichette per testo normale (x100) |
![]() |
TM5ACTLS100 |
Striscia di identificazione per portaetichette (x100) |
Il cavo di espansione del bus TM5 è utilizzato tra i moduli trasmettitori e ricevitori per il bus di dati TM5:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
TCSXCNNXNX100 |
Cavo Expansion bus 100 m (328 ft) ![]() |
Consultare Moduli trasmettitore e ricevitore Modicon TM5 - Guida hardware per i collegamenti.
La piastra di messa a terra TM2XMTGB è un accessorio utilizzato in fase di realizzazione della messa a terra del TM5 dell'installazione del Sistema TM5:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
TM2XMTGB |
Piastra di messa a terra ![]() |
AVVERTIMENTO | |
---|---|