Presentazione del TM5SPS2F

Caratteristiche principali

Il modulo di distribuzione dell'alimentazione TM5SPS2F fornisce energia al bus di alimentazione del TM5 e al segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc, attraverso un fusibile integrato sostituibile.

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SPS2F:

Caratteristiche principali

Corrente massima fornita sul segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

6300 mA

Corrente generata dal bus di alimentazione TM5

1136 mA

Informazioni per l'ordinazione

Nella figura e nella tabella seguenti sono indicati i codici prodotto per creare una sezione con il modulo elettronico TM5SPS2F:

Numero

Numero di modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM01R

oppure

TM5ACBM05R

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc della base del bus isolato a sinistra

Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc della base del bus isolato a sinistra con impostazione indirizzo

Grigio

Grigio

2

TM5SPS2F

Modulo elettronico

Grigio

3

TM5ACTBM12PS

Morsettiera, a 12 pin

Grigio

NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare Morsettiere e basi del bus TM5.

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SPS2F:

Nella seguente tabella sono descritti i LED di stato del TM5SPS2F:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione modulo non collegata

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Stato RUN

e

Rosso

Spento

Nessun errore rilevato oppure alimentazione modulo non collegata.

Lampeggio doppio

Indica una delle seguenti condizioni:

  • Il bus di alimentazione TM5 è sovraccarico.

  • Il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo basso.

  • La tensione di ingresso per il bus di alimentazione TM5, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo bassa.

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido

l

Rosso

Spento

Bus di alimentazione TM5 nell'intervallo valido

Acceso

Il bus di alimentazione TM5 è sovraccarico