TM7 - Descrizione della distribuzione dell'alimentazione

Panoramica della distribuzione dell'alimentazione

In una configurazione remota, il modulo trasmettitore TM5SBET7 genera tensione per il bus di alimentazione TM7. Il primo blocco di I/O della configurazione remota dopo un TM5SBET7 distribuisce l'energia al primo segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc.

Altri componenti generano tensione aggiuntiva per il bus di alimentazione TM7 o distribuiscono l'energia per creare segmenti di alimentazione degli I/O a 24 Vcc separati. Ad esempio, si possono aggiungere blocchi di distribuzione dell'alimentazione (PDB) per fornire tensione supplementare al bus di alimentazione TM7, se necessario per la configurazione di I/O. Oppure si può collegare un alimentatore a un blocco di I/O per dividere il segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc in più segmenti di alimentazione di I/O a 24 Vcc separati.

La figura seguente mostra una panoramica della distribuzione dell'alimentazione per una configurazione remota. Per maggiori informazioni sul cablaggio dei connettori, vedere la sezione Cablaggio dell'alimentazione:

(1) Blocchi di I/O TM7

(2) Bus di alimentazione TM7

(3...5) Segmenti di alimentazione I/O 24 Vcc

TM5SBET7 Modulo trasmettitore

PDB Blocco di distribuzione dell'alimentazione

PS1 Alimentazione principale esterna isolata, 24 Vcc

PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc

Descrizione del bus di alimentazione TM7

Il bus TM7 si compone di due parti:

  • Bus dati TM7

  • Bus di alimentazione TM7

Il bus di alimentazione TM7 distribuisce la tensione per l'elettronica dei blocchi di I/O. Se necessario, la potenza del bus TM7 può essere aumentata aggiungendo un PDB.

In una configurazione remota, i bus dati e alimentazione TM7 iniziano con un modulo trasmettitore TM5SBET7.

NOTA: Il modulo trasmettitore TM5SBET7 deve essere l'ultimo modulo elettronico nella configurazione TM5 remota che si vuole estendere.

Descrizione del segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

L'energia è distribuita agli ingressi e alle uscite del Sistema TM7 tramite il segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc.

Il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc inizia con il primo componente TM7 della configurazione e termina nel punto in cui un altro blocco di I/O viene collegato a un alimentatore o alla fine della configurazione.

Un segmento è un gruppo di blocchi di I/O collegati l'uno all'altro mediante i connettori di alimentazione 24 Vcc IN e 24 Vcc OUT.

Un nuovo segmento può essere formato con i seguenti scopi:

  • Per separare gruppi di blocchi di I/O. Ad esempio, un gruppo di ingressi separati da un gruppo di uscite.

  • Perché la tensione fornita al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc precedente è stata assorbita completamente dai dispositivi presenti su tale segmento.

Modulo trasmettitore (TM5SBET7)

Il modulo trasmettitore TM5SBET7 fornisce l'energia al bus di alimentazione TM7 e collega i dati dal Sercos III Bus Interface ai dispositivi di espansione remoti tramite il bus dati TM7.

A seconda della posizione di montaggio del modulo trasmettitore TM5SBET7, il numero di blocchi di I/O di espansione TM7 collegati senza un PDB è limitato a:

TM5SBET7 Posizione

Numero massimo di blocchi di I/O TM7

Orizzontale

8

Verticale

6

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non collegare più di 8 blocchi a un TM5SBET7 installato in orizzontale.
  • Non collegare più di 6 blocchi a un TM5SBET7 installato in verticale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Per installare più di 6 o 8 blocchi (a seconda della disposizione del TM5SBET7) di I/O remoti TM7, occorre aggiungere un blocco di distribuzione dell'alimentazione.

Blocco di distribuzione dell'alimentazione (PDB)

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione (PDBs) sono utilizzati per aumentare le tensioni e le correnti distribuite dal bus di alimentazione TM7. Uno qualsiasi degli elementi seguenti può richiedere l'aggiunta di PDB per rafforzare il bus di alimentazione TM7:

  • Non vi sono PDBs installati e il numero di blocchi di I/O supera il numero massimo di blocchi che possono essere supportati dal modulo trasmettitore TM5SBET7, in base alla disposizione dell'installazione. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Modulo trasmettitore.

  • Il modulo trasmettitore installato e i PDBs sono adeguati ai valori di consumo di corrente del blocco di I/O e di lunghezza dei cavi, ma si vuole poter disporre di alimentazione ridondante nel caso in cui il PDB smetta di funzionare.

  • Il consumo di corrente cumulativo dell'elettronica dei blocchi di I/O supera la corrente di uscita massima fornita dal modulo trasmettitore TM5SBET7 e dai PDBs già installati. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Tabelle della corrente fornita e assorbita sul bus di alimentazione TM7.

  • È stato installato il numero massimo di blocchi di I/O che possono essere alimentati dal modulo trasmettitore esistente e dai PDBs e il cavo che collega il primo blocco di I/O all'ultimo supera i 100 m (328 ft) di lunghezza.

NOTA: se la distanza esistente tra il primo e l'ultimo blocco di I/O su un bus di alimentazione TM7 completo supera i 100 m (328 ft), la caduta di tensione sul cavo può ridurre il numero massimo di blocchi di I/O TM7 che possono essere alimentati. In questi casi, aggiungere un PDB e verificare che la tensione fornita a ogni blocco di I/O si trovi entro i limiti ammessi.

Corrente per il bus di alimentazione TM7

Nella tabella seguente è indicato il valore massimo di corrente fornita al bus di alimentazione TM7:

Apparecchiatura

Corrente fornita al bus di alimentazione TM7 nell'installazione orizzontale

Corrente fornita al bus di alimentazione TM7 nell'installazione verticale

0...55°C (32...131°F)

55...60°C (131...140°F)

0...50°C (32...122°F)

TM5SBET7

304 mA

228 mA

228 mA

TM7SPS1A

750 mA

Alimentazione del segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

Nella tabella seguente è indicato il valore massimo di corrente distribuita sul segmento di alimentazione di I/O a 24 Vcc:

Apparecchiatura

Corrente massima

TM5SBET7

TM7SPS1A

Blocco di I/O TM7(1)

8 A

(1) Quando si collega il connettore IN di alimentazione I/O 24 Vcc a un alimentatore esterno