La figura seguente mostra i cavi del bus di espansione utilizzati nelle configurazioni TM5/TM7:
1 Cavo di collegamento IN: per collegare un blocco di I/O TM7 dopo una configurazione TM5 tramite un modulo trasmettitore TM5SBET7.
2 Cavo di derivazione: per costruire il bus di espansione TM7 tra blocchi di espansione TM7.
3 Cavo di collegamento OUT: per collegare un'isola remota TM5 dopo un blocco di I/O TM7 tramite un modulo ricevitore TM5SBER2.
Lunghezza |
Breve descrizione, codice prodotto |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavo di derivazione |
Cavo di collegamento IN |
Cavo di collegamento OUT |
||||
0,3 m (1 ft) |
TCSXCN2M2F03E |
TCSXCN1M1F03E |
– |
– |
– |
– |
1 m (3,3 ft) |
TCSXCN2M2F1E |
TCSXCN1M1F1E |
TCSXCN2FNX1E |
TCSXCN1FNX1E |
TCSXCN2MNX1E |
TCSXCN1MNX1E |
2 m (6,6 ft) |
TCSXCN2M2F2E |
TCSXCN1M1F2E |
– |
– |
– |
– |
3 m (9,8 ft) |
– |
– |
TCSXCN2FNX3E |
TCSXCN1FNX3E |
TCSXCN2MNX3E |
TCSXCN1MNX3E |
5 m (16,4 ft) |
TCSXCN2M2F5E |
TCSXCN1M1F5E |
– |
– |
– |
– |
10 m (32,8 ft) |
TCSXCN2M2F10E |
TCSXCN1M1F10E |
TCSXCN2FNX10E |
TCSXCN1FNX10E |
TCSXCN2MNX10E |
TCSXCN1MNX10E |
15 m (49,2 ft) |
TCSXCN2M2F15E |
TCSXCN1M1F15E |
– |
– |
– |
– |
25 m (82 ft) |
– |
– |
TCSXCN2FNX25E |
TCSXCN1FNX25E |
TCSXCN2MNX25E |
TCSXCN1MNX25E |
Dimensioni e assegnazione dei pin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche delle singole coppie di fili del cavo:
Cavo |
Caratteristiche |
Valore |
---|---|---|
Coppia alimentazione |
Sezione del conduttore (calibro) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
Materiale isolante |
Poliolefina |
|
Sezione centrale incluso l'isolamento |
1,40 mm (0.05 in.) ± 0,05 mm (0.002 in.) |
|
Resistenza elettrica (a 20 °C (68 °F) ) |
≤ 0,052 Ω/m (0.016 Ω/ft) |
|
Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F)) |
≥ 100 ΜΩ*km (328 GΩ*ft) |
|
Tensione nominale |
300 V |
|
Conduttore tensione di test |
2000 Vcc x 1 s |
|
Coppia dati |
Sezione del conduttore (calibro) |
0,2 mm2 (AWG 24) |
Materiale isolante |
PE - rivestimento spugnoso (foam-skin) |
|
Sezione centrale incluso l'isolamento |
2,05 mm (0.08 in.) ± 0,1 mm (0.004 in.) |
|
Resistenza elettrica (a 20 °C (68 °F) ) |
≤ 0,078 Ω/m (0.024 Ω/ft) |
|
Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F)) |
≥ 5000 ΜΩ*km (16.4 TΩ*ft) |
|
Impedenza caratteristica (a 5 MHz) |
120 Ω |
|
Tensione nominale |
30 V |
|
Conduttore tensione di test |
1500 Vcc x 1 s |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche generali del cavo:
Caratteristiche |
Specifiche tecniche |
|
---|---|---|
Tipo di cavo |
Cavo in poliuretano nero schermato |
|
Materiale conduttivo |
Trefolo in rame stagnato |
|
Schermatura |
Lamina in rame stagnato e filo di continuità |
|
Sezione esterna del cavo |
6,7 mm (0.26 in.) ± 0,3 mm (0.012 in.) |
|
Raggio di curvatura minimo |
67 mm (2.63 in.) |
|
Forza massima di estrazione |
Applicazione statica |
50 N/mm2 (7252 lbf/in2) |
Applicazione dinamica |
20 N/mm2 (2901 lbf/in2) |
|
Colore dei fili |
Coppia alimentazione |
Rosso, nero |
Coppia dati |
Blu, bianco |
|
Guaina esterna, colore |
Nero-grigio RAL 7021 |
|
Massa del cavo |
54,8 kg/km (0.037 lb/ft) |
|
Numero di cicli di piegatura |
4 milioni |
|
Percorso di attraversamento |
10 m (32,8 ft) |
|
Velocità di attraversamento |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
Accelerazione |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
Coppia di serraggio M12 |
Max 0,4 N m (3.5 lbf-in) |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche ambientali del cavo:
Caratteristiche |
Specifiche tecniche |
---|---|
Temperatura di funzionamento |
-20...75 °C (-4...167 °F) |
Temperatura di stoccaggio |
-40...80 °C (-40...176 °F) |
Proprietà particolari |
Supporta rivestimento flessibile |
Privo di silicone |
|
Privo di alogeni |
Secondo DIN VDE 0472 parte 815 |
Direttive WEEE/RoHS |
Conforme |
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
L Lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Connettore femmina |
![]() |
1 |
TM7 V+ |
Rosso |
![]() |
2 |
Dati del bus TM7 |
Bianco |
||
3 |
TM7 OV |
Nero |
||
4 |
Dati del bus TM7 |
Blu |
||
M12(1) |
SHLD |
Schermatura |
||
(1) Schermatura 360° intorno alla vite zigrinata M12. |
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
L) Lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Connettore femmina |
![]() |
1 |
TM7 V+ |
Rosso |
![]() |
2 |
Dati del bus TM7 |
Bianco |
||
3 |
TM7 OV |
Nero |
||
4 |
Dati del bus TM7 |
Blu |
||
M12(1) |
SHLD |
Schermatura |
||
(1) Schermatura 360° intorno alla vite zigrinata M12. |
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
L) Lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore femmina |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]() |
1 |
TM7 V+ |
Rosso |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
Dati del bus TM7 |
Bianco |
||
3 |
TM7 OV |
Nero |
||
4 |
Dati del bus TM7 |
Blu |
||
M12(1) |
SHLD |
Schermatura |
||
(1) Schermatura 360° intorno alla vite zigrinata M12. |
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
L) Lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore femmina |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]() |
1 |
TM7 V+ |
Rosso |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
Dati del bus TM7 |
Bianco |
||
3 |
TM7 OV |
Nero |
||
4 |
Dati del bus TM7 |
Blu |
||
M12(1) |
SHLD |
Schermatura |
||
(1) Schermatura 360° intorno alla vite zigrinata M12. |
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
L) Lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]() |
1 |
TM7 V+ |
Rosso |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
Dati del bus TM7 |
Bianco |
||
3 |
TM7 OV |
Nero |
||
4 |
Dati del bus TM7 |
Blu |
||
M12(1) |
SHLD |
Schermatura |
||
(1) Schermatura 360° intorno alla vite zigrinata M12. |
Dimensioni |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
L) Lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
Assegnazione dei pin |
||||
---|---|---|---|---|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
Aperto |
![]() |
1 |
TM7 V+ |
Rosso |
Per cablaggio specifico del cliente |
2 |
Dati del bus TM7 |
Bianco |
||
3 |
TM7 OV |
Nero |
||
4 |
Dati del bus TM7 |
Blu |
||
M12(1) |
SHLD |
Schermatura |
||
(1) Schermatura 360° intorno alla vite zigrinata M12. |