Le caratteristiche principali delle morsettiere sono le seguenti:
Cablaggio senza utensili con morsetti di tipo a molla, tecnologia di collegamento a pressione
Rilascio dei fili semplice, a pulsante
Possibilità di etichettare ogni morsetto
Possibilità anche di etichettatura in testo normale
Accesso di test per sonde standard
Nella seguente figura è illustrata la morsettiera Sistema di sicurezza TM5.
Numero |
Riferimento |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACTB52FS |
Morsettiera a 12 pin 24 Vcc / 230 Vca per moduli di sicurezza e Safety Logic Controller, codifica di sicurezza |
Rosso |
2 |
TM5ACTB5EFS |
Morsettiera a 16 pin 24 Vcc per moduli di sicurezza, codifica di sicurezza, 2x PT1000 integrati per compensazione temperatura terminale |
Rosso |
3 |
TM5ACTB5FFS |
Morsettiera a 16 pin 24 Vcc, per moduli di sicurezza, codifica di sicurezza |
Rosso |
Una sezione deve essere composta soltanto da un unico colore. Per esempio, la base di un bus grigio deve essere assemblata unicamente con un modulo elettronico grigio e una morsettiera grigia. Tuttavia, il solo colore non è sufficiente per la compatibilità; verificare sempre che anche i componenti della sezione corrispondano.
PERICOLO | |
---|---|
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente riporta i dati tecnici della morsettiera Sistema di sicurezza TM5; vedere anche le caratteristiche ambientali:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tipo di morsetto |
Morsetto con connessione push-in a molla |
|
Resistenza di contatto |
≤ 5mΩ |
|
Tensione massima(1) |
TM5ACTB52FS |
253 Vca |
TM5ACTB5EFS |
50 Vcc |
|
TM5ACTB5FFS |
||
Corrente(1) |
TM5ACTB52FS |
10 A max. per connettore |
TM5ACTB5EFS |
2 A max. per connettore |
|
TM5ACTB5FFS |
||
Massa |
TM5ACTB52FS |
20 g (0.7 oz) |
TM5ACTB5EFS |
||
TM5ACTB5FFS |
||
Sezione delle connessioni |
TM5ACTB52FS |
|
Linea filo rigido Linea filo fine Con capocorda Con capocorda doppio |
0,08 mm²...2,5 mm² (AWG 28...14) 0,25 mm²...2,5 mm² (AWG 24...14) 0,25 mm²...1,5 mm² (AWG 24...16) 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 2 x 24...2 x 18) |
|
TM5ACTB5EFS TM5ACTB5FFS |
||
Linea filo rigido Linea filo fine Con capocorda Con capocorda doppio |
0,08 mm²...1,5 mm² (AWG 28...16) 0,25 mm²...1,5 mm² (AWG 24...16) 0,25 mm²...0,75 mm² (AWG 24...20) - |
|
Cavo |
Rispettare le regole di cablaggio. |
|
(1) La tensione e la corrente collegate dipendono dai moduli elettronici di I/O associati. |
PERICOLO | |
---|---|
Le basi del bus Sistema TM5 sono progettate per resistere a un massimo di 50 cicli di inserimento/rimozione di moduli elettronici.