Quando il motore viene sostituito, la posizione assoluta dell'encoder non è più valida.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Disinserire tutte le tensioni di alimentazione. Accertare la totale assenza di tensione. |
2 |
Contrassegnare tutte le connessioni e disinstallare il prodotto. |
3 |
Per consentire la futura identificazione del prodotto, prendere nota del numero di identificazione e del numero di serie riportati sulla targhetta. |
4 |
Installare il nuovo prodotto come indicato nella sezione Installazione. |
5 |
Mettere in servizio il prodotto come indicato nella sezione Messa in servizio. |