Specifiche dei cavi per motori con collegamento a un cavo (SH3-OMC)

Descrizione

L'utilizzo di cavi preconfezionati aiuta a ridurre gli errori di cablaggio. Vedere Accessori e ricambi.

Gli accessori originali presentano le seguenti proprietà:

Cavi ibridi

Caratteristiche

Valore per ...

VW3ED132

VW3ED143

VW3ED144

VW3ED145

Guaina cavo, isolamento

Verde (simile a RAL 6018)

Numero di contatti (schermato)

(4 x 1,5 mm2 +

(2 x 0,75 mm2) +

(2 x AWG24))

(4 x 2,5 mm2 +

(2 x 1,0 mm2) +

(2 x AWG24))

Connettore lato motore

8 pin circolare M17

8 pin circolare M23

8 pin circolare M40

Connettore lato azionamento

Preassemblato per LXM62DU60, LXM62DD15, LXM62DD27 e LXM62DD45

Motore assegnato

SH3040, SH3055

SH3070, SH3100, SH31401, SH31402

SH31403, SH31404

Diametro del cavo

11,7 mm ± 0,3 mm

(0,46 in ± 0,1 in)

14,0 mm ± 0,4 mm

(0,55 in ± 0,2 in)

Minimo raggio di curvatura con installazione fissa

5 volte il diametro del cavo

Minimo raggio di curvatura con installazione amovibile

7,5 volte il diametro del cavo

Tensione nominale fasi motore

Tensione nominale freno d'arresto

Tensione nominale encoder

1000 V

1000 V

30 V

Lunghezza massima(1)

75 m (246 ft)

Campo di temperatura consentito durante stoccaggio e trasporto

-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Campo di temperatura consentito durante il funzionamento

-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)

Certificazioni / dichiarazione di conformità

CE

(1) Inclusa la prolunga del cavo. Massimo due estensioni di cavi ibride.

Estensioni cavo ibrido

Caratteristiche

Valore per ...

VW3EF132

VW3EF143

VW3EF144

VW3EF145

Guaina cavo, isolamento

Verde (simile a RAL 6018)

Numero di contatti (schermato)

(4 x 1,5 mm2 +

(2 x 0,75 mm2) +

(2 x AWG24))

(4 x 2,5 mm2 +

(2 x 1,0 mm2) +

(2 x AWG24))

Connettori (entrambe le estremità)

8 pin circolare M17

8 pin circolare M23

8 pin circolare M40

Diametro del cavo

11,7 mm ± 0,3 mm

(0,46 in ± 0,1 in)

14,0 mm ± 0,4 mm

(0,55 in ± 0,2 in)

Minimo raggio di curvatura con installazione fissa

5 volte il diametro del cavo

Minimo raggio di curvatura con installazione amovibile

7,5 volte il diametro del cavo

Tensione nominale fasi motore

Tensione nominale freno d'arresto

Tensione nominale encoder

1000 V

1000 V

30 V

Campo di temperatura consentito durante stoccaggio e trasporto

-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Campo di temperatura consentito durante il funzionamento

-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)

Certificazioni / dichiarazione di conformità

CE

Distanza per connettori

Connettori diritti

Connettori ad angolo

Dimensione

Unità

Valore

Retta

Angolare

M23

M17

M23

M40

D

mm (in)

28,0 (1,10)

22.0 (0.87)

28,0 (1,10)

46.0 (1.81)

LS

mm (in)

78,0 (3,07)

56.0 (2.20)

78,0 (3,07)

99.0 (3.90)

LR

mm (in)

111,8 (4,40)

105.0 (4.13)

133,3 (5,25)

190.0 (7.48)

LC

mm (in)

80,5 (3,17)

89.2 (3.51)

102,0 (4,02)

170 (6,69)

LM

mm (in)

33,8 (1,33)

49.0 (1.93)

55,3 (2,18)

91.0 (3.58)