Presentazione della morsettiera di sicurezza

Caratteristiche del TM5ACTB52FS

I moduli di sicurezza e i Safety Logic Controller sono collegati mediante TM5ACTB52FS Morsettiera di sicurezza:

Funzionalità

Tipo di morsettiera

Morsettiera a 12 pin, codificata sicura

Funzionalità

  • cablaggio senza utensili con tecnologia push-in

  • rilascio dei fili semplice tramite leva

  • consente l'etichettatura di ciascun morsetto

  • consente l'etichettatura con testo normale

  • accesso di test per sonde standard

  • potenziale per codifica utente

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente presenta il TM5ACTB52FS Morsettiera di sicurezza:

La tabella seguente presenta il codice prodotto del Morsettiera di sicurezza:

Riferimento

Descrizione

Colore

TM5ACTB52FS

Morsettiera a 12 contatti 24 Vcc / 230 Vca per moduli di sicurezza e Safety Logic Controller, con codifica di sicurezza

rosso

 PERICOLO
SCARICA ELETTRICA O ARCO ELETTRICO DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI
  • Non associare componenti di una sezione con colori diversi.
  • Verificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caratteristiche

Questa sezione descrive le caratteristiche del TM5ACTB52FS Morsettiera di sicurezza, è inoltre possibile consultare Caratteristiche ambientali TM5.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio delle uscite relè (2 A), usare conduttori di sezione minima di 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (4 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La tabella seguente elenca le caratteristiche del TM5ACTB52FS:

Caratteristiche

Tipo di morsettiera

Morsettiera a pressione

Distanza tra contatti

sinistra - destra

4,2 mm / 0,16 in

in alto - in basso

10,96 mm / 0,43 in

Resistenza di contatto

≤ 5 mΩ

Capacità massima di trasporto di corrente del connettore

10 A / contatto

NOTA: Osservare le caratteristiche elettriche dei singoli moduli.

Sezione delle connessioni

cavo pieno

0,08 mm2 ... 2,5 mm2 / AWG 28 ... 14

multi trefolo

0,25 mm2 ... 2,5 mm2/ AWG 24 ... 14

con capocorda

0,25 mm2 ... 1,5 mm2 / AWG 24 ... 16

-

Fino a 2x 0,75 mm2 (AWG 2 x 24 ... 2 x 18) con terminazioni cavo doppio

Tipo di cavo

Solo fili di rame

 PERICOLO
SCARICA ELETTRICA DOVUTA A CABLAGGIO ALLENTATO
Non inserire più di un filo per connettore delle morsettiere e molla a meno che non si utilizzi un capocorda doppio (ghiera).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.